Skip to Contents


Home > Adaptacyjna seria rąk i chwytaków robotów

Adaptacyjna seria rąk i chwytaków robotów

Jako pionier w branży automatyzacji, firma THK wprowadza na rynek serię adaptacyjnych rąk i chwytaków robotów, które wyznaczają nowe standardy w zakresie zdolności do precyzyjnego chwytania szerokiej gamy elementów o różnych kształtach i rozmiarach. Ta innowacja obiecuje znaczne zwiększenie wydajności i elastyczności linii produkcyjnych.


Adaptive Series with Robot Hand and Clamping Unit

Ilustracja 1 Adaptacyjna ręka robota z przyssawkami mieszkowymi i adaptacyjną jednostką zaciskową

Adaptacyjna seria TNH obejmuje adaptacyjną rękę robota, która zasysa obrabiane przedmioty za pomocą 12 mieszkowych przyssawek i wbudowanego zaworu dławiącego oraz adaptacyjny zacisk, który jest rozmieszczony w parach i może również trzymać obrabiane przedmioty o różnych kształtach. Siłą serii TNH jest to, że nie ma potrzeby zmiany rąk dla każdego przedmiotu obrabianego, nawet przedmioty o skomplikowanych kształtach mogą być stabilnie podnoszone lub chwytane za pomocą jednej adaptacyjnej ręki, a robot może transportować i ustawiać obrabiany przedmiot w tej samej orientacji, w której go podniósł. Ponadto sama ręka jest mała i lekka, dzięki czemu idealnie nadaje się do montażu na robotach współpracujących i przemysłowych. Kołnierz montażowy adaptacyjnej rączki robota może być instalowany bezpośrednio na robotach zgodnych z odpowiednią normą ISO 9409-1-50-4-M6 dotyczącą robotów przemysłowych lub robotów serwisowych.

Applications of the Adaptive Hand

Ilustracja 2 Zastosowania adaptacyjnej ręki

Applications of the Adaptive Clamping Unit

Ilustracja 3 Zastosowania adaptacyjnego zacisku

Przedmioty obrabiane, które może obsługiwać seria adaptacyjna TNH, występują w szerokiej gamie typów i kształtów, w tym w żywności, farmaceutykach, kosmetykach, artykułach gospodarstwa domowego, torbach, częściach mechanicznych, produktach z tworzyw sztucznych, prasowanych arkuszach, odlewach, ceramice itp. Wideo z aplikacją dla ręki/chwytaka robota

Pobierz katalog pdf

Wideo z aplikacją dla ręki/chwytaka robota

https://www.youtube.com/watch?v=GPdWacUYwXM