Skip to Contents


Home > Seria chwytaków adaptacyjnych TNH

Seria chwytaków adaptacyjnych TNH

Dzięki nowej serii chwytaków adaptacyjnych TNH, THK wyznacza nowe standardy w automatyzacji fabryk. Dzięki możliwości precyzyjnego chwytania elementów o różnych kształtach i rozmiarach, te innowacyjne chwytaki umożliwiają znaczny wzrost produktywności w połączeniu z robotami i systemami przenoszenia.


 Seria chwytaków adaptacyjnych TNH

Zdjęcie 1 Seria chwytaków adaptacyjnych TNH

 

Seria TNH obejmuje dwa modele:

  • Adaptacyjny chwytak ssący: Wyposażony w 12 mieszkowych przyssawek i zintegrowany zawór dławiący, chwytak ten jest idealny do zasysania elementów o różnorodnej strukturze powierzchni.
  • Chwytak adaptacyjny w układzie sparowanym: Jednostka ta umożliwia bezpieczne chwytanie elementów o różnych kształtach i oferuje maksymalną elastyczność.

Kluczową zaletą serii TNH jest jej wszechstronność: nie ma potrzeby zmiany chwytaka dla różnych przedmiotów obrabianych. Nawet obiekty o skomplikowanych kształtach mogą być bezpiecznie podnoszone, transportowane i odkładane za pomocą jednego chwytaka.


Kompaktowe i lekkie chwytaki z serii TNH są idealne do użytku z robotami współpracującymi i urządzeniami manipulacyjnymi. Kołnierz montażowy adaptacyjnego chwytaka ssącego jest zgodny z wymiarami połączeń określonymi w normie ISO 9409-1-50-4-M6. Wyposażony w 12 indywidualnie blokowanych wałków, umożliwia bezpieczne mocowanie, transport i umieszczanie elementów o wadze do 1 kg.


 Przykłady zastosowań adaptacyjnego chwytaka ssącego

Ilustracja 2 Przykłady zastosowań adaptacyjnego chwytaka ssącego

Jednostka chwytaka adaptacyjnego (układ sparowany)

Ilustracja 3 Jednostka chwytaka adaptacyjnego (układ sparowany)

Chwytak adaptacyjny to kompaktowy i lekki mechanizm, który elastycznie dostosowuje się do kształtu przedmiotu obrabianego. Guma silikonowa na końcach wałków i indywidualny skok wałków wynoszący 20 mm umożliwiają precyzyjne i bezpieczne chwytanie przedmiotów o wadze do 1 kg. Zwalnianie wałków odbywa się mechanicznie.


Siłownik z lewą / prawą śrubą kulową (np. KR-RL firmy THK) może być dobrym połączeniem konstrukcyjnym z TNH w celu realizacji „układu sparowanego”.


 Przykłady zastosowania chwytaka adaptacyjnego (układ sparowany)

Ilustracja 4 Przykłady zastosowania chwytaka adaptacyjnego (układ sparowany)


Pobierz katalog pdf

Wideo z aplikacją dla ręki/chwytaka robota

https://www.youtube.com/watch?v=GPdWacUYwXM