Płynny, precyzyjny ruch przy oddziaływaniu silnego pola magnetycznych
Prowadnica liniowa HSR-M3 o niskiej przenikalności magnetycznej
Wraz z nową prowadnicą liniową HSR-M3, THK wprowadza specjalną prowadnicę liniową, która zapewnia wysoce precyzyjny, stabilny ruch liniowy przez długi czas - nawet przy oddziaływaniu silnego pola magnetycznych.
Ilustracja 1 Prowadnica liniowa o niskiej przenikalności magnetycznejHSR3-M3
Prowadnica liniowa HSR-M3 bazuje na sprawdzonym modelu HSR, charakteryzującym się jednakową nośnością we wszystkich kierunkach i wymiarami montażowymi zgodnymi z normą ISO dla łożysk tocznych (ISO 12090-1:2011). Dzięki zastosowaniu komponentów wykonanych z materiałów o niskiej przenikalności magnetycznej, ten nowy model osiąga względną przenikalność magnetyczną na poziomie 1,02, skutecznie opierając się działaniu pól magnetycznych.
Ponadto, materiał użyty w modelu HSR-M3 ma twardość co najmniej 40 HRC, co pozwala mu wytrzymać większe obciążenia niż stop stali nierdzewnej SUS316 zgodnie z Japońskim Standardem Przemysłowym (JIS), który sam w sobie jest znany z niskiej przenikalności magnetycznej.
Ilustracja 2 Porównanie przenikalności magnetycznej między stopem stali nierdzewnej SUS316 a prowadnicą liniową HSR-M3
Kolejną zaletą prowadnicy liniowej HSR-M3 jest to, że w przeciwieństwie do stali węglowej, materiał ten nie jest namagnesowany, a zatem ma minimalny wpływ na strumień magnetyczny.
Ilustracja 3 Umieszczenie w polu magnetycznym
Dzięki tym cechom nowy model HSR-M3 LM szczególnie dobrze nadaje się do zastosowań w środowiskach z silnymi polami magnetycznymi, takich jak maszyny do rezonansu magnetycznego (MRI) lub powiązany sprzęt testujący.