Śruba kulowa ze zintegrowanym chłodzeniem nakrętki do aplikacji o wysokich wymaganiach termicznych
Efektywna kontrola temperatury zapewnia najwyższą precyzję i niezawodność
Nowe rozwiązanie chłodzenia nakrętki dla napędów śrub kulowych umożliwia ukierunkowane i efektywne odprowadzanie ciepła w zastosowaniach o wysokich prędkościach i obciążeniach termicznych. Specjalnie zaprojektowane kanały chłodzące wewnątrz nakrętki niezawodnie odprowadzają ciepło generowane podczas pracy. Rezultatem jest znacznie lepsza stabilność termiczna - przy zachowaniu niezmiennie wysokiej dokładności pozycjonowania i stałego momentu obciążenia wstępnego.
Podwójna nakrętka z podwójnym obiegiem chłodzenia
Zoptymalizowana konstrukcja chłodzenia dostosowana do danego zastosowania
Konstrukcja kanału chłodzącego jest konfigurowana indywidualnie - dostosowana do danej metody obciążenia wstępnego i specyficznych wymagań klienta. Zapewnia to maksymalną wydajność chłodzenia i wysoką sprawność systemu. Dzięki modułowej konstrukcji system chłodzenia można elastycznie zintegrować z szeroką gamą napędów śrub kulowych - niezależnie od średnicy wału, systemu recyrkulacji lub koncepcji obciążenia wstępnego. Otwiera to nowe możliwości w wielu zastosowaniach przemysłowych.
Wydajne chłodzenie nawet w przypadku długich śrub kulowych
W przypadku długich śrub kulowych, w których wdrożenie wału drążonego jest często technicznym wyzwaniem, chłodzenie nakrętki stanowi wysokowydajną alternatywę. Zapewnia ono efektywne zarządzanie temperaturą, szczególnie w wymagających zastosowaniach z ograniczoną przestrzenią dla systemów chłodzenia.