LM (Doğrusal Hareket) Kızak

SPR ve SPS 8 sıralı Kafesli Bilye LM Kızaklarıdır.

Sekiz kanal, küçük bilya çapı ve ekstra uzun bloklar ile bu tip lineer kızaklar, diğer lineer kızaklara kıyasla son derece düşük titreşim ve daha fazla sertlik ile yüksek çalışma performansı sağlar.
[ModelNo.]
SPR/SPS
Kafesli Bilyeli LM Kızak

LM kızaklarda bilye kafesi kullanmak, bilyeler arasındaki sürtünmeyi ortadan kaldırır ve düşük gürültü, kabul edilebilir çalışma sesi, uzun dönem bakım gerektirmeyen çalışma ve mükemmel derecede yüksek hızlı yanıt almanızı sağlar.
[ModelNo.]
SHS, SSR, SHW, SRS, SCR, EPF, SVR/SVS
Kafesli Masuralı LM Kızak

Bir masura kafesi kullanılarak düşük sürtünme, rahat hareket ve uzun dönem bakım gerektirmeyen çalışma sağlayan ultra yüksek sağlamlıkta Masuralı Kızak sistemidir.
[ModelNo.]
SRG, SRN, SRW
Silindirik LM Kılavuzu (tam makaralı tip)

Silindirik LM kızağı, hareket elemanları olarak masuralar kullandığı için oldukça dayanıklı bir LM kızağıdır.
HRX'te, her bir silindir sırası 45 ° 'lik bir temas açısında düzenlenmiştir, böylece LM bloğu bütün yönlerden (radyal, ters radyal ve yatay yönler) eşit yük alarak yüksek dayanıklılık sağlar.
[Model number]
HRX
LM Kızak (tam bilyeli tip)

LM Kızak (tam bilyeli tip) Makine araçlarının minyatür tiplerinden geniş tiplerine, lineer kızaklardan eğri kızaklara kadar birçok uygulamayı kapsayan geniş bir uygulama aralığına uyan bir tip serisi mevcuttur.
[ModelNo.]
HSR, SR, NR/NRS-X, HRW, SRS-G, RSR, HR, GSR, CSR, MX, JR, HCR, HMG, NSR-TBC, HSR-M1, SR-M1, RSR-M1, HSR-M2, HSR-M1VV, HDR, RSX