【新產品信息】
低磁導率LM導軌「HSR-M3型」開始接單生產
~在強烈磁場環境中,也能實現高精度且穩定的直線運動~
2025年2月5日
THK開始接單生產低磁導率LM導軌「HSR-M3型」。
THK至今以擁有豐富實績的HSR型展開了適合使用在特殊環境下的「特殊環境用LM導軌」。除了最高使用溫度提升至150℃的高溫用LM導軌「HSR-M1型」及採用高耐腐蝕不鏽鋼並展現優異的耐腐蝕性的高耐腐蝕LM導軌「HSR-M2型」,此次還新增了「HSR-M3型」的產品陣容。
「HSR-M3型」是一種不易受磁場影響,具有低磁導率的LM導軌。LM軌道和LM滑塊採用低磁導率材料,即使在磁場環境中也能發揮產品的性能,於設計時不必擔心受磁場的影響。即使是在發生強烈磁場的設備中,如MRI設備或各種測試設備,使用HSR-M3型也能避免磁場的干擾,實現平穩的運動。
THK作為機械要素零件領先的製造商,會將所培養的技術和專業知識,繼續開發和提供滿足廣泛領域客戶需求的產品。
※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員
特長
相對磁導率1.02以下的低磁導率
透過在構成零件中使用低磁導率材料,達成相對磁導率1.02,即使在磁場環境下也能發揮產品性能。此外,因此材料具有40HRC以上的硬度,與作為低磁導率材料的SUS316相比,還能承受更大的荷重。
四方向等負荷
透過將各列滾珠以45°的接觸角排列,使作用於LM滑塊的4個方向(徑向・反徑向・横向)具有相同的額定負荷,可在各式各樣的姿勢中使用,用途廣泛。
世界標準尺寸的HSR系列實現低磁導率
以高品質、高性能而被全球許多機械和設備使用的HSR系列中實現了低磁導率。憑藉其卓越的穩健性、負荷能力、高精度以及易於操作的特性,能夠長時間提供高精度且穩定的直線運動。
※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員