Skip to Contents


Home > 關於本網站

關於本網站

若對這些用語有任何疑問,請連結至 此位址。

使用條款

  1. 除非另有註明,否則,本網站上所有文件、相片、及插圖之版權 (「內容」),為 THK CO., LTD 及其集團公司之財產。嚴格禁止使用者在任何情況下以任何理由販售、傳送、或租借內容。此外,嚴禁以任何形式修改、變更、或修正內容。
  2. THK 不保證本網站上 CAD 檔案中之製圖與實際產品相符。THK 同時保留修改內容且不須另行通知使用者之權利。
  3. 對於本網站上所發布之所有資訊及內容,包括 CAD 檔案及所有其它資料,THK 均不提供任何類型之保證。對於使用上述資訊或內容所造成之直接或間接損失或損害,THK 均不負任何責任。同時請注意,本網站之內容得隨時變更及/或移除,且不須另行通知。
  4. 對於使用者經由本網站所存取之任何其它網站,本公司不負任何責任。當使用者存取其它網站時,應了解到該網站為獨立於 THK 外之網站,故本公司對於該網站之內容並無任何控制權。
  5. 無論使用者選擇之網站類型為何,均應自行負責,並對破壞性程式之感染 (例如電腦病毒、病蟲、或木馬程式) 採取預防措施。
  6. 使用者透過本網站所提供的個人資訊將由THK株式會社取得並加以管理。

關於THK各網站之連結

THK各網站的連結,原則上係供自由為之。惟欲與THK各網站連結時,請將下列網站的首頁列為連結網址。

THK網站 www.thk.com/
技術支援網站 tech.thk.com/
免震網站 www.menshin.biz/

請注意,各網站的網址及內容可能未經預告而變更。另外,請勿將本網站嵌入框架內。又,若連結來源網站的內容或連結具有造成本公司業務或信譽受損之風險(違背公序良俗、發生誹謗中傷等情況),本公司不排除拒絕前揭連結。此外,本公司對於連接來源的網站,概不負責。


關於本網站使用的技術

關於您使用的瀏覽器

此外,以下列舉之瀏覽器乃使用本網站時之建議瀏覽環境:

 

【建議瀏覽環境】

■作業系統、瀏覽器

・Windows10 以上

 Microsoft Edge 最新版

 Google Chrome 最新版

但是,即使符合上述配置,由於瀏覽器與作業系統的匹配關係,仍有可能部分內容無法顯示及某些功能無法使用。另外,雖然我們隨時都在研究如何應對新的瀏覽器,但是,由於未公開的瀏覽器 固有的相容問題,不能確保顯示及動作的安全性。

 

關於安全性

本網站為了讓使用者在接收和發送資料時能放心使用,在部分功能上,使用了稱為“SSL/TLS”的保密通信技術。

SSL/TLS是一種採用數位簽章和保密通信相互認證、保護互聯網上通信的方法。輸入的個人資訊發送至伺服器時,通過此SSL/TLS對通信內容進行保密。因此,外部第三方無法讀取使用者的個人資訊。當瀏覽器的下方有“鎖”的符號時,表示處於SSL/TLS模式。使用SSL/TLS時,不需要對瀏覽器進行特別的設定。但是,舊版本的瀏覽器可能不能顯示。

 

關於JavaScript

本網站在頁面設計和其它功能上使用了JavaScript。若瀏覽器的功能被設定為無效,則有可能無法正確顯示,瀏覽時請盡可能將JavaScript設定為有效。

 

諮詢

下述窗口受理與此網頁內容相關的提問。

咨詢