Skip to Contents


Home > 工具機用 高速滾珠螺桿「BSM型」

工具機用 高速滾珠螺桿「BSM型」

BSM

2019年12月23日

工具機用 高速滾珠螺桿BSM型新登場。
DN值17萬、全滾珠型最頂尖的高速性能。

 

 

特徵1 高速性能

透過新研發的循環結構,大幅提升了DN值。

 

從以往產品的DN值13萬大幅提升至17萬。
採用回應了高速性能要求的大導程。

 

最大進給速度121m/min(為BSM4030-6時)

最高進給速度

螺桿軸外徑(mm) 導程(mm)                                 單位m/min
16 20 25 30
φ36 - 90 - -
φ40 65 81 101 121
φ45 58 73 90 -
φ50 52 66 82 98
φ63 41 - - -

 

特徵2 因應工具機所需性能的設計

成功提升負荷能力的溝槽設計。
BSM透過採用了獨特的溝槽設計與2條溝結構,成功提升負荷能力。

 

特徵3 小型、高剛性

比起本公司以往產品,螺帽外徑不但更小型,且實現了高剛性。
BSM-B比起本公司以往產品,螺帽外徑體積更小,對省空間設計貢獻良多。
此外,為了實現高剛性,藉由加長全長增加了負荷迴路數。

 

產品結構

構造

 

BSM產品陣容

螺桿軸外徑 導程
16 20 25 30
φ36 - - -
φ40 ●〇 ●〇 ●〇
φ45 ●〇 ●〇 -
φ50 ●〇 ●〇 ●〇
φ63 - - -

●:BSM型 ◯:BSM-B型(小體積螺帽類型)