Skip to Contents


Home > 4方向等負荷滾柱型LM導軌「HRX型」

4方向等負荷滾柱型LM導軌「HRX型」

 

2019年12月23日

4方向等負荷滾柱型LM導軌HRX型新登場

 

特徵 1 超高剛性、超重負荷

由於HRX型在滾動體上使用滾柱,是剛性較高的LM導軌。此外本型號比起本公司以往的滾柱產品,
由於加長了LM滑塊全長及增加了有效滾柱數量,成功提升了靜額定負荷。

 

HRX型的內部結構

 

LM滑塊長度以及基本靜額定負荷

 

特徵 2 四方向等負荷

HRX型之設計讓作用於LM滑塊4個方向上的基本額定負荷均相等。
(※4方向:徑向方向、反徑向方向、左右方向)
因此可在所有安裝方向下使用,可用於廣泛的用途之上。

 

在各種安裝方向下使用都與水平方向相同。

 

透過採用了45°的接觸角,使徑向、反徑向、水平各方向的基本額定負荷相等。

 

特徵 3 LM滑塊、LM軌道也可單獨販售

HRX的產品陣容,可自由搭配同規格的LM滑塊、LM軌道,
滿足規格的互換性產品。