Skip to Contents


Home > 沖壓機用高負荷滾珠螺桿「HBN-P型」

沖壓機用高負荷滾珠螺桿「HBN-P型」

2020年04月27日

沖壓機用高負荷滾珠螺桿「HBN-P」開始接受下訂。
HBN-P型是專為沖壓機用途而設計的滾珠螺桿。其容許負荷比既有產品提升約兩倍,既可選擇小軸徑螺桿軸,也可實現縮小設備尺寸。

 

 

 

提升容許負荷,實現縮小設備尺寸

比起既有產品HBN、HBN-K,容許負荷約提升了兩倍。
因容許負荷較高,可以選擇比既有產品還要小軸徑的螺桿軸。
也可抑制周邊部品的尺寸,實現裝置的小型化。

與既有產品的容許負荷比較

 

滾珠螺桿螺帽外徑比較

既有樣式 沖壓機用
HBN10020K-7.5 HBN6320P-7.5
螺帽外徑:φ154mm 螺帽外徑:φ117mm
容許負荷:295kN 容許負荷:332kN

 

產品陣容

■HBN-P形   螺桿軸外徑φ40、63的產品陣容
■HBN-KP形 螺桿軸外徑φ80、100、120、140的產品陣容

螺桿軸外徑[mm]

導程[mm]
12 20 25 40
φ40 HBN4012P      
φ63   HBN6320P    
φ80   HBN8020KP    
φ100   HBN10020KP   HBN10040KP
φ120     HBN12025KP  
φ140       HBN14040KP