Skip to Contents


Home > 多用途滑動軌 「ATG型」開始販售【新產品信息】

【新產品信息】
多用途滑動軌 「ATG型」開始販售

2021年6月23日

 針對物流、鐵路領域的新產品,開始販賣高容許負荷量且有優異的耐久性的多用途滑動軌「ATG型」。

 「ATG型」是外側/內側軌道能前後伸縮的伸縮型滑動軌。此產品具備了高容許負荷量、優異的耐久性,實現了兩列滾珠列能平穩順暢的動作,也兼具滑動軌才有的簡易安裝。

 以往的滑動軌最普遍使用於ATM、自動販賣機,以及各種辦公設備的滑動部中。
但除此之外,對更高容許負荷量以及耐久性的提升等需求亦有不少,因此,像是結合了滑動軌以及LM導軌兩方優點的「ATG型」這般,多用途等級的需求正在增加。
 「ATG型」實現了高容許負荷和高耐久性,並以對需要多用途等級的物流、鐵路產業為推廣目標,特別是以自動倉庫的搬運推車的貨櫃取出部、  鐵路列車用門的開關部、飛機座旅客座椅的滑動機構等需求。
   

 THK應加速成長戰略的一環「新領域的展開」,磨練獨家的直動系統的核心技術以及豐富的專業知識,將用途擴大至物流、 鐵路產業以及民生領域中,並針對這些領域所面臨的問題提供最佳的解決辦法。

 

特長

高容許負荷、耐久性

將抽製材料塑型成U字型,並對滾動溝槽進行熱處理,以提升強度,從而實現高過一般滑動軌的高容許負荷以及耐久性。

 

平順流暢的運動

利用保持器使滾珠保持整列狀態,使滑動部能維持平滑流暢的運動。另外,採用滾珠與滾動溝槽的兩點接觸構造(圓弧溝槽構造),抑制行程末端的"滾珠錯位※"。
※當滾珠錯位發生時,需在抽出方向上施加比平時更強的力道來修正錯位。

 

簡易安裝

安裝作業時,不需要專門的工程師在場且不費工夫。如此,可以減輕現場的作業負擔,並縮短作業時間。