Skip to Contents


Home > 高速小型滾珠螺桿「SDAN-V型」產品陣容擴充~軸徑、導程的組合從以往的20個型號擴充至47個型號~【新產品信息】

【新產品信息】
高速小型滾珠螺桿「SDAN-V型」產品陣容擴充
~軸徑、導程的組合從以往的20個型號擴充至47個型號~

2021年10月27日

 THK已針對適用於高速使用情境的小型精密滾珠螺桿「SDAN-V型」,追加螺桿軸徑φ32~63,以及導程 5~40mm,將組合產品陣容從以往的20個型號擴充至47個型號。

sdan-v_1_2_ct

 「SDAN-V型」為螺帽外徑為依準於ISO標準的小型精密滾珠螺桿。本公司於滾珠螺桿螺帽方面採用新技術,實現了理想的滾珠循環結構,使旋轉運動更平順,可使用於高速使用情境的相關用途。此外,在結構設計上,採用在2個螺帽中間夾住間隔片施加預壓的雙螺帽設計,透過施加預壓,使滾珠螺桿軸向間隙達0以下,並減少軸向負荷的變位量,實現高剛性。

 在「SDAN-V型」方面,我們主要針對適用於NC工具機或精密設備的款式,追加了φ32、φ36、φ40、φ45、φ50、φ55、φ63等7種螺桿軸徑,以及5mm、6mm、8mm、10mm、12mm、16mm、20mm、25mm、30mm、40mm等10種導程。受到設備廠家需求的帶動,並且為滿足使用者的多種需求,我們將組合型號數量從以往的20個型號增加為47個型號,使產品陣容變得更為豐富多樣且具吸引力。

 從一般工業機械到精密機械、大型高精度工具機,THK持續致力於各類設備高速化、小型化、高剛性的相關研發。

特徵

高速旋轉、高速驅動

sdan-v_2_2_ct

 

採用朝切線方向掬取滾珠的設計,以理想的滾珠循環結構,可實現最高轉速5000min-1(DN值 最高為16萬)的高速旋轉。此外,在長時間的高速驅動下,仍可獲得穩定的扭矩。

 

高剛性

在結構設計上,採用在2個螺帽中間夾住間隔片施加預壓的雙螺帽設計,透過施加預壓,使滾珠螺桿軸向間隙達0以下,並減少軸向負荷的變位量,實現高剛性。

 

豐富的產品陣容

sdan-v_3_2_ct

表中的★記號為新產品陣容,●記號為現有產品陣容。

透過螺桿軸徑φ31~63,以及導程5~40mm的組合,將「SDAN-V型」拓展至共47個型號。