Skip to Contents


Home > 高速滾柱軸承「RT形」開始接單生產~有助於工具機旋轉台高速化~【新產品信息】

【新產品信息】
高速滾柱軸承「RT形」開始接單生產
~有助於工具機旋轉台高速化~

2024年11月19日

 THK開始接單生產高速滾柱軸承「RT形」。

高速滾柱軸承「RT形」

 THK迄今為止所開發的交叉滾柱軸承因可對應各個方向的負荷,所以使用在許多的產業機械上。其中,使用用途之一的工具機產業,近年來對五軸以上的複合加工機需求逐漸攀升,並且需要一台就能夠從切削到車削加工,進行各式各樣加工的機械。因此,工作台所使用的軸承也要求具有高剛性和高速性能。

 「RT形」為對應高速性,採用適合高速轉動的3列滾柱接觸構造,是追求高速旋轉性能的高速滾柱軸承。抑制旋轉時的熱能,並實現比以往的樣式高3~5倍的300,000 Dpw・N値。內外輪上皆設有安裝孔,可直接固定於軸與支撐座上,減少安裝產品時所需的周邊零件。

 現有的產品陣容共有4種型號,可提高加工中心、複合加工機、5軸加工機等轉台的轉速,有助於縮短節拍時間。

 THK將繼續為提高從一般工業機械到精密機械和高精度工具機等各種設備的速度、精度和剛性做出貢獻。

 

索取目錄

※下載目錄需要註冊「THK技術支援網站」會員(免費)。
>點這裡註冊新會員

 

特長

優異的高速轉動性能

採用適合高速轉動的3列滾柱接觸構造,抑制旋轉時產生的熱能,實現Dpw・N值300,000。

有既有的滾柱軸承具有相同尺寸

與剛性優異的複列斜角滾柱軸承「RW形」的內外徑尺寸、寬尺寸及安裝孔位置相同,可因應用途進行使用劃分。

輕鬆進行安裝的結構

內外輪上皆設有安裝孔,可直接固定在軸與支撐座上,減少安裝產品所需的周邊零件。另外,還可以依據客戶裝置的安裝方式,選擇內輪安裝面的方向。