PPR2-LR04(小型ヘッドモデル)

PPR2-LR04(小型ヘッドモデル)
機能 PPR2-LR04
(小型ヘッドモデル)
Z軸ストローク 20mm
Z軸分解能 1μm
Θ軸ストローク 360°
Θ軸分解能 0.01°
可搬質量 80g
厚さ 14.8mm
力センサ分解能 0.01N
空圧モジュール内蔵 なし (専用空圧ユニットあり)
PPR2-LR04(小型ヘッドモデル)

補正レス制御P&P活用シーン

移載工程

移載工程

XY軸ユニット

XY軸ユニット

Θ軸を回転した後のワークのずれ量をカメラで確認し、必要に応じて位置を補正 補正レスでピック&プレースが可能 サイクルタイム短縮と設備コスト低減を両立 Θ軸を回転した後のワークのずれ量をカメラで確認し、必要に応じて位置を補正 補正レスでピック&プレースが可能 サイクルタイム短縮と設備コスト低減を両立

【PPR2】Θ軸振れ精度検証動画

【PPR2】Θ軸振れ精度検証動画

技術相談・価格/納期について
お気軽にお問い合わせください

補正レス制御が実現できる理由

Θ軸振れ精度の向上

構造上、Θ軸の回転の際にシャフトの振れが生じやすい
ベアリングを用いた特殊な構造に加え、高精度シャフトを採用。

ソリューション提案の例

導入サポート

PPRの使い方をマスターしたサポートスタッフが、導入に問題が無いか多方面から検証します。
製品購入のご検討に当たり、「こんなものを」「こんな風に動かしたい」といった情報から、
必要な内容をヒアリングさせていただきます。お気軽にご相談ください。

技術計算
(タクト・可搬)

搬送物の質量やイナーシャ、動作パターンに基づいて動作可否の事前計算が可能です。

実験
(ワークP&P お試し)

実際のワークやノズル等を使用して、イメージする動作が可能かどうか実験致します。

デモ機貸出

製品購入のご検討に当たり、デモ機のお貸出しに対応致します。ご確認されたい内容と合わせてご連絡ください。

サンプル
プログラム

実際の使用イメージに合わせたサンプルの動作プログラムをご提供出来ます。PLCとの接続についてもご相談ください。