PPR-LR3(空圧ユニット一体モデル)

PPR-LR3(空圧ユニット一体モデル)
機能 PPR-LR3
(空圧ユニット一体モデル)
Z軸ストローク 30mm
Z軸分解能 1μm
Θ軸ストローク 360°
Θ軸分解能 0.01°
可搬質量 80g
厚さ 15mm
力センサ分解能 0.01N
空圧モジュール内蔵 あり
PPR-LR3(空圧ユニット一体モデル)

力制御P&P活用シーン

組み立て工程

組み立て工程

XY軸ユニット

XY軸ユニット

突き上げピンを使用時に挟み込み衝撃が発生 突き上げピンを使用時に挟み込み衝撃が発生

押付力制御状態でZ軸を持ち上げても押付力は共に0.2Nを維持 押付力制御状態でZ軸を持ち上げても押付力は共に0.2Nを維持

【PPR】押付力制御突き上げ検証動画

【PPR】押付力制御突き上げ検証動画

技術相談・価格/納期について
お気軽にお問い合わせください

高精度力制御が実現できる理由

01

高精度の接触力検知

高精度の接触力検知

摺動抵抗や周囲の振動を検知してしまいワーク接触時の微小な衝撃を検知できない

高精度の接触力検知

独自のアルゴリズムが摺動抵抗や周囲の振動の平均値から基準値を自動でゼロにリセットし、ワーク接触時の衝撃を検知

01

瞬時接触停止

瞬時接触停止 瞬時接触停止
瞬時接触停止 瞬時接触停止

ソリューション提案の例

導入サポート

PPRの使い方をマスターしたサポートスタッフが、導入に問題が無いか多方面から検証します。
製品購入のご検討に当たり、「こんなものを」「こんな風に動かしたい」といった情報から、
必要な内容をヒアリングさせていただきます。お気軽にご相談ください。

技術計算
(タクト・可搬)

搬送物の質量やイナーシャ、動作パターンに基づいて動作可否の事前計算が可能です。

実験
(ワークP&P お試し)

実際のワークやノズル等を使用して、イメージする動作が可能かどうか実験致します。

デモ機貸出

購入のご検討に当たり、デモ機のお貸出しに対応致します。ご確認されたい内容と合わせてご連絡ください。

サンプル
プログラム

実際の使用イメージに合わせたサンプルの動作プログラムをご提供出来ます。PLCとの接続についてもご相談ください。