1. トップ
  2. THKジャーナル
  3. サステナビリティジャーナル

サステナビリティジャーナル

ジャーナルタグ検索はこちら

サステナビリティジャーナルでは、持続可能な社会の実現に向けたTHKの取り組みに関する記事を公開しています。環境負荷の低減、効率的な資源活用、多様性の推進、具体的な導入事例、最新のCSRの動向などについて、詳しくご紹介いたします。

  • CSR 安全生産ゼロ災!無錫工場の取り組みと安全管理者の想い

    安全生産ゼロ災!無錫工場の取り組みと安全管理者の想い

    THKグループでは「安全で快適な労働環境の形成に努める」という方針を掲げ、負傷および疾病につながることのない作業環境を整備しています。THKの生産拠点の一つである無錫工場は、中国の江蘇省無錫市新呉区に位置し、敷地面積は55,256m²で、 現在 約600人の従業員が働いており、LMガイドのHSR形、SSR形、SRS形、HRX形などの製品を製造しています。無錫工場では「安全生産ゼロ災」を掲げ、安全管理と従業員一人ひとりの安全を守るための取り組みを実施し、2024年に無錫市新呉区旺荘街道から「2023年度安全生産優秀企業」の表彰を受けました。今回は無錫工場が「安全生産ゼロ災」を実現するための具体的な取り組みをご紹介します。

  • CSR 地域社会の発展に向けたTHK India Private Limitedの取り組み

    地域社会の発展に向けたTHK India Private Limitedの取り組み

    THKでは さまざまなサステナビリティ活動を実施しており、グループ会社であるTHK India Private Limited(以下、THKインド)では地域に密着した活動を⾏っています。インドの法律では、過去3年間の平均純利益に対し2%相当のサステナビリティ活動を⾏うことが定められており、資⾦は医療・教育・環境・災害救援・貧困撲滅などの⽀援に充てられています。THKインドはこれらの法令や規則を遵守し、社会に意義のある貢献を⾏っています。今回はサステナビリティ活動の実績と、担当する現地スタッフの想いについてご紹介します。

もっと見る