2024年07月10日
製品
THK福岡ソリューションセンター見学体験記~自動化の最新技術を体験~
- コラム
- 産業用ロボット
- 搬送
- 協働ロボット
- 搬送ロボット
- ロボットハンド
- ピッキングロボット
- 直交ロボット
- サービスロボット
- ショールーム
- 自動化
- 物流
- FA
- ピック&プレース
- 省力化
- ユニット
- リニアモータ
- ロボットモジュール
THK若手社員がお届けする、福岡ソリューションセンターの見学レポートをご紹介します。
福岡ソリューションセンターは福岡市博多区に位置し、THKの主力製品である直動製品をはじめ、設備総合効率(OEE)最大化プラットフォーム OMNIedge、各種ロボット製品を展示しています。各製品をご紹介するショールームとしてだけでなく、ロボットや自動化技術の活用について技術スタッフと具体的な打合せができるサポート拠点として、2022年8月2日に開設しました。THKとして山陽・九州エリアでは初となるサポート拠点になります。
センターのご案内やデモンストレーションの見学には事前のご予約をお願いしています。お客様の現場でロボット活用の課題がございましたら、お気軽に技術スタッフへご相談ください。
ショールームだけじゃない!山陽・九州エリア初のサポート拠点

実演多数!福岡ソリューションセンターの展示品
さっそく中に入ってみましょう!
センター内は白を基調とし、空間を広々と使用しています。展示スペースには、直動製品の紹介コーナーのほか、電動アクチュエータのデモ機や、部品の状態診断や予兆検知を実現する設備総合効率(OEE)最大化プラットフォーム「OMNIedge」、自社開発のサービスロボット「SEED Solutions」、協働ロボット「NEXTAGE」、ピッキングロボットハンドシステム「PRS」など、様々なデモ機を数多く展示しています。
ヒューマノイドロボット「SEED Solutions」とオタマトーンのコラボレーション「オタマロイド」

正面玄関から入ると、音符型の電子楽器「オタマトーン(※)」を持っているヒューマノイドロボット「SEED Solutions」がお出迎えしてくれます。株式会社キューブの企画により実現した、その名も「オタマロイド」です。オタマロイドは、タッチパネルに表示される3曲の中から好きな曲を選択すると演奏してくれます。ビブラートをきかせた本格的な演奏で楽しませてくれました!
※オタマトーンは明和電機株式会社の商標登録です。
リニアモータアクチュエータ「GLM」とピック&プレースロボット「PPR」


演奏を聞いた後は、半導体製造装置で使用されている「GLM」と「PPR」を組み合わせたデモ機を見学しました。「GLM」はロングストロークや高速・高加減速が必要な搬送部に最適なリニアモータアクチュエータです。「PPR」は電子部品やレンズなどの微細で繊細なワークの移載・組立工程におけるピック&プレースに必要な要素をオールインワンにした世界初(※)工程最適型ロボットです。このデモ機ではGLMで運ばれてきたウエハからPPRがチップをピックする動きを見ることができます。繊細かつ素早くピックする動きに驚かされました。
※力センサ、モータ、空圧機器、制御基板を内蔵したピック&プレース工程に特化した工程最適型ロボットとして世界初です。
ロボット走行軸モジュール「MRT」とフレキシブル次世代搬送ロボット「SIGNAS」



見学経路に沿って進むと、「MRT」と「SIGNAS」を組み合わせたデモ機が設置されていました。「MRT」は搬送や組立、溶接などのロボット作業範囲を拡張し、複数装置での活用を可能にするロボット走行軸モジュールです。「SIGNAS」は内蔵されたステレオカメラで設置されたサインポスト(目印)との距離・方位を計測して走行するルートテープレスの搬送ロボットです。
こちらではMRTに載ったロボットが前工程で作業を終えたワークをSIGNASに移載し、SIGNASが次工程まで搬送するという一連の流れを再現しています。SIGNASの到着を確認後、MRTはワークを決められた位置へ的確に移動させていました。また、悪路に強いSIGNASの動線上には坂や段差などを設けて実際の環境が再現されていましたが、障害を物ともせず目的地まで搬送していました。このような製品を組み合わせたデモ機や現場と同じ環境下の展示は、現場での活用イメージがわきますね!
安全柵をつけずに人と一緒に働けるヒト型協働ロボット「NEXTAGE」

「NEXTAGE(※)」は人と一緒に作業ができる双腕のヒト型協働ロボットです。福岡ソリューションセンター では組立工程での活用事例を紹介しています。小さなワークをつかむ、取り付ける、組み立てるといった細かい作業も難なくこなしていました。作業の速さで勝負したら私は圧勝されてしまうことでしょう…作業をNEXTAGEに任せることで、私たちはより創造的な業務を行うことができます。そして驚いたことに、通常ロボットの周りを囲う安全柵がありません!しかし、接触してしまってもNEXTAGEが停止する安全な設計のため、ご安心ください。人との協働を意識した、汎用性の高いロボットだとわかりました。
※グループ会社THKインテックス(株)の製品ページに遷移します。
「見る・取る・移す」をオールインワン ピッキングロボットハンドシステム 「PRS」


ピッキングロボットハンドシステム「PRS」は、ピッキングにおける「見る・取る・移す」の作業をオールインワンで行うことができる製品です。ロボットハンドには4本の多関節の指があり、それぞれの指が独立して動きます。デモンストレーションではサイズ、形状、素材の異なるサンプルが置かれており、見学者がピッキングしたいサンプルを選ぶと技術スタッフがハンドを動かすシステム設定をします。 サンプルの形状や特徴によってピックアップに使う指やその動きが異なり、自由度の高さが良くわかります。そして、サンプルをつぶさない、傷つけない絶妙な力加減はまるで本物の人の手のようでした!
ハンド交換無しでフレキシブルに対応 ならいハンドシリーズ「TNH」


ならいハンドシリーズ「TNH」は 、さまざまなワークの凹凸に合せて12本のシャフトをならわせてロックする“ならい機構”を採用したロボットハンドです。ラインナップにはワークの形状に合わせて把持する「ならいグリップハンド」と吸着パットでワークを持ち上げる「ならい吸着ハンド」、用途に合わせてカスタマイズ可能な「ならいユニット」の3種類があります。デモ機では質量や形状が異なるワークを把持や吸着で運ぶ様子を見ることができます。さまざまな形状のワークを段取り替えなしで対応可能といったメリットを生かしてさまざまな分野の製造ラインで導入できそうだと感じました!
番外編:野球コーナー
福岡ソリューションセンターの一角には野球コーナーもありました!THKはこれまで東京ドーム、ヤンキースタジアム、エンゼルスタジアムに企業広告を掲出しています。また、2023年には世界中で注目を集める「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ ( WBC )」のグローバルスポンサーとして協賛していました。
見学の際にあの有名選手の直筆サインが見られるかもしれません…!

体験を終えて~レポーターからのコメント~
今まで人の手で行っていた作業を的確かつスピーディーに行う最新のロボットに圧倒されました。また、実際にロボットが動いている様子を見ることで、現場での使用感などがイメージしやすいのではないかと感じました。今回は営業部門と技術部門の各スタッフが、製品の紹介はもちろん、現場でよく聞く課題とそれに対する解決策を提示しながら案内してくれたのでわかりやすかったです。実際の見学では、お客様の課題のヒアリングから具体的な解決策のご提案までト ータルにサポートしているとのことで、安心して相談できる環境だと思いました。昨今の大きな課題である製造現場や物流業界の人手不足に貢献する製品が数多く展示されていますので、お客様ひとりひとりに最適な解決策をご提供できるのではないでしょうか。
お近くにお越しの際は、ぜひ一度福岡ソリューションセンターを訪れてみてください。
THK若手社員による見学レポートとして、第二弾の山口工場見学レポートもぜひご覧ください。
福岡にTHKソリューションセンターを開設 ~最先端の自働化技術を間近で体験できる課題解決型サポート拠点~(ニュースリリース)
福岡ソリューションセンターへのアクセスと予約方法
THK株式会社 福岡ソリューションセンター | |
---|---|
所 在 地 | 〒812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1-11-1 ORIENT DEALING BLD NO.90 1階 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
予約方法 | 見学予約フォームへ ※事前のご予約をお願いいたします。 |
連 絡 先 | 当センターへのご質問・ご予約については、当社 福岡支店までお問い合わせください。 福岡支店 代表電話 : 092-474-4471 福岡支店 FAX : 092-474-5429 福岡支店 代表メール : thk-fukuoka@thk.co.jp |
交通アクセス | <公共交通機関でお越しの場合>
<お車でお越しの場合>
|