
近年、気候変動の影響による豪雨の頻発・激甚化により、地域の防災・減災対策の重要性がますます高まっています。農業水利施設は農業生産を支える基盤であるだけでなく、洪水時の排水調整や雨水貯留など、防災インフラとしても重要な役割を担っています。一方で、農業水利施設の多くは老朽化が進み、更新・改修への対応が求められています。加えて、施設の維持管理を支えてきた現場では、担い手の高齢化や人手不足が進行し、水門操作や日常管理の負担が増加しています。施設の老朽化、気象災害の激甚化、管理の担い手不足という3つの課題への対応は、行政や土地改良区にとって重要なテーマとなっています。
THKでは、こうした課題の解決に向けて小形水門遠隔監視・操作システムの開発を進めてきました。今回は、本システムの特長をご紹介するとともに、実証実験で確認された省力化や防災・減災への効果、実際の導入事例を通じて農業水利施設管理の新たな可能性をお伝えします。
THKが大切にしている「安心」と「安全」
水門は重要な防災インフラであり、ひとたび誤作動や故障が起これば豪雨時の排水機能を失い、周辺地域の浸水被害に直結しかねません。そのため小形水門遠隔監視・操作システムの開発にあたり、THKは単なる「遠隔化・自動化」にとどまらず、水門本来の機能と安全性を損なわない設計であることを最優先に考えてきました。
THKは、直動案内部品「LMガイド」をはじめとする機械要素技術で50年以上にわたり数多くの産業機器・社会インフラを支えてきたメーカーです。今回の電動アクチュエータの開発においても、(一社)ダム・堰施設技術協会が発行する業界標準の設計要領である『水門・樋門ゲート設計要領(案)』『ゲート用開閉装置(機械式)設計要領(案)』に示された強度・信頼性に関する設計の考え方を取り入れて設計を行っています。
また、現場で長年水門操作に携わってきた方々の声を反映し、設置のしやすさや耐久性に配慮した工夫を随所に盛り込みました。大掛かりな改造工事を必要とせず、既存の水門をそのまま活かしながら、機械設計に裏づけられた確かな信頼性で防災・減災に貢献すること。この考えに基づいて、THKは小形水門遠隔監視・操作システムを開発しました。
小形水門遠隔監視・操作システムの概要
THKが開発した小形水門遠隔監視・操作システムは既存の水門に後付けするかたちで、手動の水門を遠隔監視・操作できるシステムです。また、圃場周辺では電線、通信線を引き込むことが難しい場所が多いため、独立電源、携帯通信網で運用する仕組みで構築しています。
システムは、電動アクチュエータ・制御盤・独立電源(太陽光パネル/バッテリー)を基本パッケージとし、ご要望に応じてオプションとして静止画カメラ・水位計・水温計を組み込むことができます。

電動アクチュエータ
既存の水門の巻上機をそのまま利用し、その軸にはめ込む構造としました。これにより、水門に大きな改造を加えることなく設置することができます。
また、灌漑期で農業用水路に水が流れている間も、水利施設の運営に支障をきたすことなく設置できるよう、電動アクチュエータは人力で運搬・取り付けできる重量に抑えています。
なお、電動アクチュエータの設計においては、扉板幅1m程度の水門をターゲットとしながらも、その信頼性を担保するため(一社)ダム・堰施設技術協会が発行する各種設計要領に示された考え方を取り入れて開発を行いました。

制御盤
制御盤はWebアプリ・クラウドシステムからの指令を処理し、水門を開閉するための電動アクチュエータを制御する役割を果たします。開閉は1cm刻みで制御できます。
また、制御盤にはオプション機器である静止画カメラ・水位計・水温計・回転灯を接続することができ、静止画カメラと水位計は用水路側・排水路側の両方を監視できるよう、それぞれ2台ずつ接続可能です。
Webアプリ
操作部であるWebアプリについては、水門操作員用のスマートフォン版と、土地改良区、市町村など管理用のPC版(データベース)をそれぞれご用意しています。
- スマートフォン画面
スマートフォン画面は、UI(ユーザーインターフェイス)を重視し、水門の開閉状況、用水路・排水路の水位、水温、カメラ画像をひと目でわかるようアイコンで配置し、直感的に操作できます。また、水門のアイコンをタップすると水門の操作画面に、静止画カメラのアイコンをタップすると撮影画面に移ります。

- PC画面
PC画面は水門の情報を一元管理し、遠隔監視・操作の対象となる水門の状況を一覧で確認できます。PC画面からの水門操作も可能です。
管理者は、事務所ではPC画面で管理し、業務時間外にはスマートフォン画面から水門の操作ができます。この他、対象水門の設定、ユーザーアカウントの設定、ユーザーの権限設定なども行えます。

小形水門遠隔監視・操作システムの設置性へのこだわり
- 設置工事の負担軽減
今後、社会全体で人手不足がさらに進み、水門設備の設置業者の確保も難しくなると考え、「誰でも簡単に設置ができること」を開発コンセプトとしました。特に電動アクチュエータについては、現地での作業工数が増えない構造とし、設置時の負担軽減を図っています。
設置イメージとしては、まず水門のハンドルを取り外し、その代わりに電動アクチュエータを巻上機に取り付けます。さらに取り外した元のハンドルを電動アクチュエータへ装着することで、従来の手動操作にも対応できる構成となります。これを実現するため、THKでは電動アクチュエータに取り付けを容易にする工夫を盛り込みました。 - 作業時間の短縮と長期的な安定運用
既存の巻上機を活かして電動アクチュエータを取り付ける場合、現地での芯合わせなどの調整作業が施工上の課題となります。THKでは、この課題に対応する独自の構造(特許出願中)を電動アクチュエータに採用しました。これにより、現地での調整作業の負担を抑えて作業時間の短縮につなげるとともに、設置後も機器に無理な負荷がかかりにくい、長期的な安定運用に配慮した設計としています。
実証実験による効果検証
THKは、農林水産省の研究事業である「みどりの食料システム戦略実現技術開発・実証事業(農林水産研究の推進)」のうち、「AI等の活用による利水と治水に対応した農業水利施設の遠隔監視・自動制御システムの開発」に参画しました。その中で、「リスク回避機能を高めたゲートの自動・遠方制御技術の開発」をテーマに研究開発および実証を行いました。
2024年7月25日、実証地である山形県において記録的な豪雨が発生しました。寒河江川土地改良区では、機器設置場所である山形県河北町に大雨をもたらす雨雲が接近していることを事前に把握し、システムにより用水路の状況を確認しました。そして、本格的な降雨が始まる前に遠隔操作によって水門を開放し、用水路内の水を排水することで、降雨後に大量の雨水が流入することによる溢水を未然に防ぐことができました。
また、2024年の灌漑期間中において、遠隔操作による水門開放(排水)は合計10回実施され、そのうち総雨量30mmを超える大雨時の操作は5回でした。これらの運用を通じて、遠隔監視・操作による管理にかかる労力を約20時間削減でき、省力化に大きく寄与することが確認されました。

※農研機構(国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構)よりご提供いただいた資料をもとに作成しています。
導入事例のご紹介
見沼代用水土地改良区(埼玉県)および豊川総合用水土地改良区(愛知県)では、本システムを既存水門へ導入いただきました。どちらの事例も大幅な改造を行うことなく導入でき、短期間で既存水門の遠隔監視・操作ができるようになりました。


防災・減災および農業水利DXへの貢献
今回は、扉板幅1m程度の小形水門を対象とした「小形水門遠隔監視・操作システム」の概要と、実証実験による効果および導入事例をご紹介しました。
THKの小形水門遠隔監視・操作システムは、豪雨時でも安全な場所からの水門操作や、少人数での効率的な施設管理が可能なため、操作員の安全確保と省力化を実現します。また、遠隔での細かな開度調整や施設監視により、水資源の有効活用や災害リスクの低減に貢献します。
さらに、遠隔監視・操作によって蓄積される水位データや操作履歴は、農業水利DXを推進する重要な基盤となります。これらのデータを活用することで、施設管理の効率化や運用の高度化(自動化)が期待されます。そして、将来的には他システムとの連携による統合的な水管理や、データに基づく最適な施設運用への発展も考えられます。
THKは今後も実証や導入を通じて得られた知見をもとに、防災・減災と持続可能な農業水利施設管理の両立を支援するとともに、農業水利DXの実現に貢献していきます。
最後に、本システムの開発にあたり、多大なるご指導とご理解を賜りました寒河江川土地改良区(山形県)、相模川左岸土地改良区(神奈川県)ならびに農研機構の皆様、そして、早期に本システムをご導入いただきました見沼代用水土地改良区(埼玉県)、豊川総合用水土地改良区(愛知県)の皆様に心より感謝申し上げます。
こんな方はぜひお気軽にご相談ください!
- 行政(県・市町村):管内の水門・樋門の更新計画や防災対策の一環として、遠隔監視・操作システムの導入可否や概算費用を知りたい
- 土地改良区:職員・農業従事者の高齢化や担い手不足を見据え、水門操作の省力化・安全確保を検討したい
- 農業土木コンサルタント:設計業務の中で、老朽化した水門設備への具体的な改修・DX化提案の材料が欲しい
製品資料の請求、概算費用のご相談、現地状況を踏まえた導入可否のお打ち合わせなど、どの段階でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。
高齢化、担い手対策に THKの水門遠隔操作システム(製品ジャーナル 関連記事)問い合わせ先
- お問い合わせフォームはこちら
「小形水門遠隔監視・操作システム」に関するお問い合わせフォーム
- お電話によるお問い合わせはこちら
TEL:03-5735-4076
産業機器統括本部 リサーチセンター ST研究部 まで