軽量シリーズ アルミ合金製 ALK

アルミ合金製ボディによる軽量設計アクチュエータです。

  • サーボモータ対応
  • ステッピングモータ対応
  • コンパクト(アクチュエータ)

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • モータ定格出力50W
  • モータ定格出力100W
  • モータ定格出力200W
  • モータ直結
ALK20
  • モータ定格出力50W
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 2380 / 基本静定格荷重 2970

ALK26
  • モータ定格出力50W
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 4630 / 基本静定格荷重 6000

ALK30
  • モータ定格出力100W
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 6920 / 基本静定格荷重 8430

ALK45
  • モータ定格出力200W
  • モータ直結

LMガイド部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 13180 / 基本静定格荷重 17540

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
ALK 構造

装置のイメージに合わせたカラーバリエーション

使用用途に合わせて7色ご用意しております。

  • カラーバリエーションについてはTHKまでお問い合わせください。

特長① コンパクト・軽量構造

同じ定格出力のモータを使用する当社アクチュエータと比較した場合、ALK30とUS8Tの比較で、断面寸法は約35%のコンパクト化を実現しました。当社鉄ベース同等製品と比較した場合、最大49%※の軽量化を実現しました。

  • 形番やストロークによって異なります。

注) モータ100W仕様製品と比較した場合

特長② 用途に応じた各種モータを取付け可能

リーズナブルなステッピングモータと高性能なサーボモータを用途に応じて選択可能です。
ALKは各種モータが取り付けられるよう中間フランジを用意しております。お客様の使い慣れた制御でご使用可能です。

特長③ 寿命計算が可能

LMガイド、ボールねじは鋼材で構成されているため、使用条件に合わせてLMガイド、ボールねじの走行寿命が算出可能です。

使用例

電子部品組付け装置
加工・組立

ワークの移動部にALKを使用しています。アルミ合金製ボディ採用による軽量化により、タクトタイム短縮を実現しました。

電子部品組付け装置
ワークハンド
搬送

垂直多関節ロボットのハンド部にALKを使用しています。軽量化により下軸への負荷を減らすことで生産性が向上しました。

ワークハンド

シリーズ一覧(ALK モータ無し仕様)

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
形番 ボールねじリード
[mm]
ストローク
[mm]
想定モータ容量
[W]
最大可搬質量※1[kg] 各ストロークにおける最高速度※2[mm/s]
ストローク[mm]
水平 壁掛け 垂直
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
ALK20 6 30~130 50 11 4 2
600
ALK26 6 60~210 50 27.5 12 4
500
ALK30 6 50~500 100 35 19 4
470 395
10 24 13.5 4
790 650
ALK45 10 200~800 200 60.5 28 13.5
520 430
20 34.5 20 8
1050 840
  • ※1

    最大可搬質量は、下記速度時および加減速度時の質量です。
    速度:モータの定格回転数3000min-1
    加減速度:リード6mmは0.15G、リード10mm以上は0.3G

  • ※2

    最高速度はアクチュエータの許容速度によって制限される速度です。

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • ALK20
  • ALK26
  • ALK30
  • ALK45

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録