種類
特長タグをハイライトする
- サーボモータ対応
- ステッピングモータ対応
- 高精度(アクチュエータ)
- コンパクト(アクチュエータ)
- 大推力(アクチュエータ)
高推力サーボプレスタイプ PC
- サーボモータ対応
- 高精度(アクチュエータ)
- コンパクト(アクチュエータ)
- 大推力(アクチュエータ)
シリンダタイプ PCT
- サーボモータ対応
- ステッピングモータ対応
- コンパクト(アクチュエータ)
ボールねじ一体型ボールスプライン DSP
- 高精度(アクチュエータ)
- コンパクト(アクチュエータ)
- 大推力(アクチュエータ)
特長
構造と特長
PCT
シリンダタイプ
PC
コンパクト・高精度・高剛性・サーボプレスタイプ
用途例



使用例
切断装置
加工・組立PCを使用して打抜きによる切断を行っています。全長の短いPCを使用することで、装置高さを低くすることができます。
水平圧入装置
加工・組立水平での同時圧入を行うことで、ワーク反転の工数が削減され生産性が向上します。PCは全長が短く水平設置でも装置幅が最小に抑えられます。
シリーズ一覧(PCT)
| 形番 | モータ定格出力 [W] |
定格推力[N] | 最高速度[mm/s] | 最大ストローク[mm] | 発生推力※1[N] |
|---|---|---|---|---|---|
|
100 250 500 1000 1500 2500
|
|||||
| PCT20‒06N | 50 | 133 | 300 | 200 |
130 402
|
| PCT20R‒06N | |||||
| PCT25‒06N | 100 | 266 | 300 |
260 796
|
|
| PCT25R‒06N | |||||
| PCT25‒04N | 400 | 200 |
400 1194
|
||
| PCT25R‒04N | |||||
| PCT25‒06N | 200 | 536 | 300 |
500 1600
|
|
| PCT25R‒06N | |||||
| PCT25‒04N | 804 | 200 |
800 2400
|
||
| PCT25R‒04N |
定格推力 / 瞬時最大推力
- ※1
定格推力以上瞬時最大推力以下の範囲で押付動作をされる場合はTHKまでお問い合わせください。
- 注1)
仕様に関する詳細は各形番ページをご覧ください。

シリーズ一覧(PC)
| 形番 | サーボモータ | 定格推力[kN] | 瞬時最大推力[kN] | 最高速度[mm/s] | 最大ストローク[mm] | 発生推力※1[kN] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカ | 適用モータ | 定格出力[kW] |
1 2 3 7.5 10 15 20 30 40 50 70 100 120 140 160 180 200 220 240
|
|||||
| PC30‒06A | THK㈱ | TH | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 210 | 250 |
1.6
(1.4)※2 3.3 |
| 三菱電機㈱ | M040(B)M | 0.4 | 1.6 | 5.3 |
1.6
(1.4)※2 5.3 |
|||
| M040(B)M1 | 0.4 | 1.6 | 5.3 |
1.6
(1.4)※2 5.3 |
||||
| ㈱安川電機 | M040(B)Y | 0.4 | 1.6 | 5.3 |
1.6
(1.4)※2 5.3 |
|||
| M040(B)Y1 | 0.4 | 1.6 | 5.3 |
1.6
(1.4)※2 5.3 |
||||
| 山洋電気㈱ | M040(B)S1 | 0.4(0.36)※2 | 1.6(1.4)※2 | 5.3 |
1.6
(1.4)※2 5.3 |
|||
| オムロン㈱ | M040(B)R | 0.4 | 1.6 | 4.8 |
1.6
(1.4)※2 4.8 |
|||
| M040(B)R1 | 0.4 | 1.6 | 4.3 |
1.6
(1.4)※2 4.3 |
||||
| ㈱キーエンス | M040(B)K | 0.4 | 1.6 | 5.3 |
1.6
(1.4)※2 5.3 |
|||
| PC40‒06B | THK㈱ | TH | 0.75 | 3.2 | 6.4 | 200 |
3.2 6.4
|
|
| 三菱電機㈱ | M075(B)M | 10.1 |
3.2 10.1
|
|||||
| M075(B)M1 | 10.1 |
3.2 10.1
|
||||||
| ㈱安川電機 | M075(B)Y | 10.1 |
3.2 10.1
|
|||||
| M075(B)Y1 | 10.1 |
3.2 10.1
|
||||||
| 山洋電気㈱ | M075(B)S1 | 10.1 |
3.2 10.1
|
|||||
| オムロン㈱ | M075(B)R | 9.4 |
3.2 9.4
|
|||||
| M075(B)R1 | 10.1 |
3.2 10.1
|
||||||
| ㈱キーエンス | M075(B)K | 10.1 |
3.2 10.1
|
|||||
| PC40H‒08C | 三菱電機㈱ | M100(B)M | 1 | 5.6 | 15.5 | 151 |
5.6 15.5
|
|
| M100(B)M1 | 1 | 5.6 | 15.5 | 151 |
5.6 15.5
|
|||
| ㈱安川電機 | M085(B)Y | 0.85 | 6.3 | 15.5 | 113 |
6.3 15.5
|
||
| M085(B)Y1 | 0.85 | 6.3 | 15.5 | 113 |
6.3 15.5
|
|||
| 山洋電気㈱ | M120(B)S1 | 1.2 | 6.7 | 15.5 | 151 |
6.7 15.5
|
||
| オムロン㈱ | M100(B)R | 1 | 5.6 | 11.2 | 150 |
5.6 11.2
|
||
| M100(B)R1 | 1 | 5.6 | 11.2 | 150 |
5.6 11.2
|
|||
| ㈱キーエンス | M085(B)K | 0.85 | 6.3 | 15.5 | 113 |
6.3 15.5
|
||
| PC50‒06D | 三菱電機㈱ | M150(B)M | 1.5 | 8.4 | 22.4 | 150 |
8.4 22.4
|
|
| M175(B)M1 | 1.75 | 9.9 | 22.4 | 150 |
9.9 22.4
|
|||
| ㈱安川電機 | M130(B)Y | 1.3 | 9.8 | 22.4 | 112 |
9.8 22.4
|
||
| M130(B)Y1 | 1.3 | 9.8 | 22.4 | 112 |
9.8 22.4
|
|||
| 山洋電気㈱ | M180(B)S1 | 1.8 | 10.2 | 22.4 | 150 |
10.2 22.4
|
||
| オムロン㈱ | M150(B)R | 1.5 | 8.4 | 16.8 | 150 |
8.4 16.8
|
||
| M150(B)R1 | 1.5 | 8.4 | 16.8 | 150 |
8.4 16.8
|
|||
| ㈱キーエンス | M130(B)K | 1.3 | 9.8 | 22.4 | 112 |
9.8 22.4
|
||
| PC60‒10E | 三菱電機㈱ | M200(B)M | 2 | 10.9 | 31.1 | 155 |
10.9 31.1
|
|
| M200(B)M1 | 2 | 10.9 | 31.1 | 155 |
10.9 31.1
|
|||
| ㈱安川電機 | M180(B)Y | 1.8 | 13.1 | 31.1 | 116 |
13.1 31.1
|
||
| M180(B)Y1 | 1.8 | 13.1 | 31.1 | 116 |
13.1 31.1
|
|||
| 山洋電気㈱ | M200(B)S1 | 2 | 10.9 | 21.8 | 155 |
10.9 21.8
|
||
| オムロン㈱ | M200(B)R | 2 | 10.9 | 21.8 | 155 |
10.9 21.8
|
||
| M200(B)R1 | 2 | 10.9 | 21.8 | 155 |
10.9 21.8
|
|||
| ㈱キーエンス | M180(B)K | 1.8 | 13.1 | 31.1 | 116 |
13.1 31.1
|
||
| PC60H‒10F | 三菱電機㈱ | M350(B)M | 3.5 | 17.8 | 35.6 | 166 |
17.8 35.6
|
|
| M350(B)M1 | 3.5 | 17.8 | 35.6 | 166 |
17.8 35.6
|
|||
| ㈱安川電機 | M290(B)Y | 2.9 | 19.8 | 35.6 | 125 |
19.8 35.6
|
||
| M290(B)Y1 | 2.9 | 19.8 | 35.6 | 125 |
19.8 35.6
|
|||
| 山洋電気㈱ | M350(B)S1 | 3.5 | 18.1 | 35.6 | 166 |
18.1 35.6
|
||
| オムロン㈱ | M400(B)R | 4 | 20.4 | 35.6 | 166 |
20.4 35.6
|
||
| M400(B)R1 | 4 | 20.4 | 35.6 | 125 |
20.4 35.6
|
|||
| ㈱キーエンス | M290(B)K | 2.9 | 19.8 | 35.6 | 125 |
19.8 35.6
|
||
| PC80L‒12G | 三菱電機㈱ | M500(B)M | 5 | 23.9 | 71.6 | 177 |
23.9 71.6
|
|
| M500(B)M1 | 5 | 23.9 | 71.6 | 177 |
23.9 71.6
|
|||
| ㈱安川電機 | M440(B)Y | 4.4 | 28.4 | 71.6 | 133 |
28.4 71.6
|
||
| M440(B)Y1 | 4.4 | 28.4 | 71.6 | 133 |
28.4 71.6
|
|||
| 山洋電気㈱ | M450(B)S1 | 4.5 | 21.5 | 75 | 177 |
21.5 75
|
||
| オムロン㈱ | M500(B)R | 5 | 23.9 | 71.6 | 177 |
23.9 71.6
|
||
| M400(B)R1 | 4 | 25.5 | 75 | 133 |
25.5 75
|
|||
| ㈱キーエンス | M440(B)K | 4.4 | 28.4 | 71.6 | 133 |
28.4 71.6
|
||
| PC80‒12G | 三菱電機㈱ | M700(B)M | 7 | 33.4 | 100 | 177 |
33.4 100
|
|
| M700(B)M1 | 7 | 33.4 | 100 | 177 |
33.4 100
|
|||
| ㈱安川電機 | M550(B)Y | 5.5 | 35 | 102 | 133 |
35 102
|
||
| M550(B)Y1 | 5.5 | 35 | 102 | 133 |
35 102
|
|||
| 山洋電気㈱ | M550(B)S1 | 5.5 | 35 | 107 | 133 |
35 107
|
||
| オムロン㈱ | M450(B)R | 4.5 | 43 | 107 | 88 |
43 107
|
||
| M500(B)R1 | 5 | 31.8 | 95 | 133 |
31.8 95
|
|||
| PC80H‒12G | 三菱電機㈱ | M420(B)M | 4.2 | 40.1 | 120 | 88 |
40.1 120
|
|
| M420(B)M1 | 4.2 | 40.1 | 120 | 88 |
40.1 120
|
|||
| ㈱安川電機 | M750(B)Y | 7.5 | 48 | 119 | 133 |
48 119
|
||
| M750(B)Y1 | 7.5 | 48 | 119 | 133 |
48 119
|
|||
| 山洋電気㈱ | M750(B)S1 | 7.5 | 48 | 120 | 133 |
48 120
|
||
| オムロン㈱ | M750(B)R | 7.5 | 47.8 | 119 | 133 |
47.8 119
|
||
| M750(B)R1 | 7.5 | 47.8 | 119 | 133 |
47.8 119
|
|||
| PC100‒20H | 三菱電機㈱ | M1100(B)M | 11 | 70 | 175 | 125 | 400 |
70 175
|
| ㈱安川電機 | M1100(B)Y | 11 | 70 | 175 | 125 |
70 175
|
||
| M1100(B)Y1 | 11 | 70 | 175 | 125 |
70 175
|
|||
| 山洋電気㈱ | M1100(B)S1 | 11 | 70 | 175 | 125 |
70 175
|
||
| オムロン㈱ | M1100(B)R | 11 | 70 | 175 | 125 |
70 175
|
||
| M1100(B)R1 | 11 | 70 | 175 | 125 |
70 175
|
|||
| PC120‒20J | 三菱電機㈱ | M1500(B)M | 15 | 106 | 250 | 112 |
106 250
|
|
| ㈱安川電機 | M1500(B)Y | 15 | 106 | 250 | 112 |
106 250
|
||
| M1500(B)Y1 | 15 | 106 | 250 | 112 |
106 250
|
|||
| 山洋電気㈱ | M1500(B)S1 | 15 | 106 | 240 | 112 |
106 240
|
||
| オムロン㈱ | M1500(B)R | 15 | 106 | 250 | 112 |
106 250
|
||
| M1500(B)R1 | 15 | 106 | 250 | 112 |
106 250
|
|||
定格推力 / 瞬時最大推力
- ※1
定格推力以上瞬時最大推力以下の範囲で押付動作をされる場合はTHKまでお問い合わせください。
- ※2
( )内は山洋電気㈱製のブレーキ付きの場合の値です。
- 注2)
仕様に関する詳細は各形番ページをご覧ください。