プレスシリーズ 高推力サーボプレスタイプ PC PC60H-10F

コンパクトで高精度・高剛性を実現した、サーボプレス用の電動アクチュエータ

  • モータ定格出力1kW超
  • サーボモータ対応
  • 高精度(アクチュエータ)
  • コンパクト(アクチュエータ)
  • 大推力(アクチュエータ)
  • モータ折返し

定格推力[kN]:17.8~20.4
瞬時最大推力[kN]:35.6
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
  • ジャバラ
  • カバー
  • ワイパーリングW

潤滑

給脂

  • 潤滑装置QZ
  • 横給脂

防錆

本体

  • 表面処理

その他

センサ

  • センサ
  • 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
  • センサレール取付寸法
  • センサレール(別売)
  • フォトセンサ取付寸法
  • 近接センサ取付寸法
  • ジャバラ付き取付寸法
  • センサ選択時の注意点
  • リニアモータ用センサ取付け時寸法

フランジ / ブラケット

  • 中間フランジ(直結)
  • 中間フランジ(折返し)
  • TY用カップリング
  • モータブラケット
  • エンドプレート(直結)
  • モータ取付板(折返し)
  • 減速機(ベルト仕様)
  • 適用モータ一覧
  • 適用モータ、中間フランジ一覧
  • 適用カップリング一覧
  • モータ取付部
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
  • モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)

本体

  • 裏タップ
  • 吊り治具
  • ベース固定金具
  • ベースプレート
  • SB:スライダベース
  • CB:シリンダベース
  • FL:フランジ
  • LB:リンクボール

ケーブル / ケーブルチェーン

  • ケーブルチェーン
  • ケーブル
  • リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法

制御機器関連

付属品

  • リチウムイオンバッテリー
  • 回生抵抗

セットアップツール

  • TDO
  • D-STEP
  • D-Assist Ver.2
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
ストローク[mm](メカストッパ間ストローク) Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
50(60)
100(110)
150(160)
200(210)
250(260)

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

ドライバ関連

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

サーボプレスコントローラPFAE用ツール PFAE_PC_Tool

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。