プレスシリーズ 高推力サーボプレスタイプ PC PC80L-12G
コンパクトで高精度・高剛性を実現した、サーボプレス用の電動アクチュエータ
定格推力[kN]:21.5~28.4
瞬時最大推力[kN]:71.6~75
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
- ジャバラ
- カバー
- ワイパーリングW
潤滑
給脂
- 潤滑装置QZ
- 横給脂
防錆
本体
- 表面処理
その他
センサ
- センサ
- 原点方式・原点位置 (センサ・センサレール取付箇所)
- センサレール取付寸法
- センサレール(別売)
- フォトセンサ取付寸法
- 近接センサ取付寸法
- ジャバラ付き取付寸法
- センサ選択時の注意点
- リニアモータ用センサ取付け時寸法
フランジ / ブラケット
- 中間フランジ(直結)
- 中間フランジ(折返し)
- TY用カップリング
- モータブラケット
- エンドプレート(直結)
- モータ取付板(折返し)
- 減速機(ベルト仕様)
- 適用モータ一覧
- 適用モータ、中間フランジ一覧
- 適用カップリング一覧
- モータ取付部
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(直結)
- モータブラケット、モータ軸固定方法対応表(折返し)
本体
- 裏タップ
- 吊り治具
- ベース固定金具
- ベースプレート
- SB:スライダベース
- CB:シリンダベース
- FL:フランジ
- LB:リンクボール
ケーブル / ケーブルチェーン
- ケーブルチェーン
- ケーブル
- リニアモータ用ケーブルチェーン取付け時寸法
制御機器関連
付属品
- リチウムイオンバッテリー
- 回生抵抗
セットアップツール
- TDO
- D-STEP
- D-Assist Ver.2