種類
特長タグをハイライトする
- モータ定格出力50W
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ直結
- モータ折返し
- モータ定格出力50W
- モータ直結
ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1950 / 基本静定格荷重 3510
- モータ定格出力50W
- モータ折返し
ボールねじ部 基本定格荷重(N):基本動定格荷重 1950 / 基本静定格荷重 3510
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ直結
ボールねじ部 基本定格荷重(N) 基本動定格荷重 4910~6600 / 基本静定格荷重 9600~12300
- モータ定格出力100W
- モータ定格出力200W
- モータ折返し
ボールねじ部 基本定格荷重(N) 基本動定格荷重 4910~6600 / 基本静定格荷重 9600~12300
特長
構造と特長
特長① コンパクトで高剛性
アキシアル方向荷重の剛性に特化したことにより、小型の圧入、かしめ機などの用途に使用可能です。
モータ直結タイプ

モータ折返しタイプ

特長② 豊富なバリエーション
ボールねじリードおよび、モータ容量の組合わせにより定格推力が約100~800Nの5種類のバリエーションからニーズに合わせた製品選択が可能です。
特長③ 電動化
エアシリンダから電動への置換えで高タクト化、高精度化、多点位置決めのメリットにより装置の生産性向上に貢献します。
特長④ 自由な装置設計
フランジでの取付けや本体部のTスロットを使用した取付けができるので、柔軟な取付姿勢に対応可能です。また、モータの取付けは直結または折返しから選択可能です。(ロッド部にラジアル荷重およびモーメント荷重が負荷される場合は別途、案内を設けてください。)
シリーズ一覧(PCT)
| 形番 | モータ定格出力 [W] |
定格推力[N] | 最高速度[mm/s] | 最大ストローク[mm] | 発生推力※1[N] |
|---|---|---|---|---|---|
|
100 250 500 1000 1500 2500
|
|||||
| PCT20‒06N | 50 | 133 | 300 | 200 |
130 402
|
| PCT20R‒06N | |||||
| PCT25‒06N | 100 | 266 | 300 |
260 796
|
|
| PCT25R‒06N | |||||
| PCT25‒04N | 400 | 200 |
400 1194
|
||
| PCT25R‒04N | |||||
| PCT25‒06N | 200 | 536 | 300 |
500 1600
|
|
| PCT25R‒06N | |||||
| PCT25‒04N | 804 | 200 |
800 2400
|
||
| PCT25R‒04N |
定格推力 / 瞬時最大推力
- ※1
定格推力以上瞬時最大推力以下の範囲で押付動作をされる場合はTHKまでお問い合わせください。
- 注1)
仕様に関する詳細は各形番ページをご覧ください。