特長
構造と特長


特長① シンプル機構で広い可動領域
- THKが得意とする直動(LMガイド)と回転(クロスローラーリング)を組合わせたシンプルな構成
- 広い作業領域を確保
- 可動域に筐体が残らない



特長② 簡単制御
- 一般的なPLCで操作可能
- ドライバは幅広い上位機種に接続可能
- ティーチング工数の削減に寄与
EtherCAT、EtherNet/IP、 I/O、パルス列、他

特長③ 早い導入、早い復旧
- 各軸をモジュール化
モジュール単位で納品、素早く組立て、素早く導入、素早く復旧 - レイアウトフリー
狭い場所、クレーンがない場所にも持込可能

導入例 MLS導入による効果(当社自動化実績)
検査装置へのワーク供給、排出部にMLSを導入。

仕様
モジュール | 伸縮モジュール(T軸)![]() |
旋回モジュール(S軸)![]() |
昇降モジュール(L軸)![]() |
|
---|---|---|---|---|
可搬質量 | [kg] | 7 | 32 | 50 |
可動範囲 | [mm] | 500 | - | 200 |
[度] | - | 300 | - | |
最高速度 | [mm/s] | 1500 | - | 300 |
[度/s] | - | 240 | - | |
繰り返し位置 決め精度 |
[mm] | ±0.1以下 | - | ±0.2以下 |
[度] | - | ±0.02以下 | - |
寸法・可動範囲



オプション
様々なオプションを用意しています。



改良のため予告なしに外観、仕様等変更することがあります。
形番ごとの詳細情報
寸法図・寸法表
ポイント① 便利な機能
- 製品の比較がしやすい ハイライト機能
- 何度でも見返せる お気に入り機能
ポイント② 限定コンテンツ
製品 | コンテンツ |
---|---|
LMガイド | LMレール標準長さと最大長さ/LMレールタップタイプ/LMレールクランプ用コマ/LMレールクランプ用鉄板 ··· |
ボールねじ | 軸方向すきま/軸の最大製作長さ ··· |
アクチュエータ | 可動部質量 ··· |