精密ボールねじ・スプライン
ボールねじ・スプラインは、1本の軸にボールねじ溝とボールスプライン溝をクロスして設け、それぞれのボールねじナットの外周には専用のサポートベアリングをダイレクトに組込んだストローク、回転ユニットです。
ボールねじナット、スプライン外筒を回転あるいは停止させることにより1軸で回転運動、直線運動およびスパイラル運動を得ることができます。
用途として、スカラ形ロボットのZ軸・組立ロボット・オートローダ・マシニングセンタのATC装置など、回転運動と直線運動を組合わせた装置に最適です。
種類
特長タグをハイライトする
- コンパクト
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- ロータリーナット
- ロータリーボールスプライン
- 精密位置決め
- 精密位置決め
- 大リード
- 無予圧
- コンパクト
- ロータリーナット
- ロータリーボールスプライン
ねじ軸径ø : 16,20,25
- 精密位置決め
- 大リード
- 予圧
- ロータリーナット
- ロータリーボールスプライン
ねじ軸径ø : 08,10,16,20,25,32,40
- 精密位置決め
- 大リード
- 予圧
- ロータリーナット
- ロータリーボールスプライン
ねじ軸径ø : 16,20,25,32,40,50
- 精密位置決め
- 大リード
- 無予圧
- コンパクト
- ロータリーナット
ねじ軸径ø : 16,20,25
- 精密位置決め
- 大リード
- 予圧
- ロータリーナット
ねじ軸径ø : 08,10,16,20,25,32,40
- 精密位置決め
- 大リード
- 予圧
- ロータリーナット
ねじ軸径ø : 16,20,25,32,40,50
特長
構造と特長

ボールねじ・スプラインは、1本の軸にボールねじ溝とボールスプライン溝をクロスして設け、それぞれのボールねじナットの外周には専用のサポートベアリングをダイレクトに組込んだストローク、回転ユニットです。
ボールねじナット、スプライン外筒を回転あるいは停止させることにより1軸で回転運動、直線運動およびスパイラル運動を得ることができます。
用途として、スカラ形ロボットのZ軸・組立ロボット・オートローダ・マシニングセンタのATC装置など、回転運動と直線運動を組合わせた装置に最適です。

使用例

ご使用上の注意
潤滑
ボールねじ・スプラインへの給脂は、ハウジングに給脂プレートを組込んで行ってください。