1. トップ
  2. 製品情報
  3. ボールねじ
  4. ボールリテーナ入り精密ボールねじ

ボールリテーナ入り精密ボールねじ

ボールリテーナ入りボールねじは、ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突や相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上しました。このため、低騒音でトルク変動が小さく、長期メンテナンスフリーが実現しました。
また、理想的なボール循環構造、循環部の強度向上およびボールリテーナの採用により、高速性に優れています。

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • 長期メンテナンスフリー
  • コンパクト
  • 高速
  • 高負荷(ボールねじ)
  • ISO規格寸法準拠
  • 大リード
  • 予圧
  • 無予圧
  • オフセット予圧
  • リターンパイプ式
  • リターンピース式
  • エンドキャップ式
  • ダブルナット
  • プレス機用
  • 精密位置決め
  • ダブルナット予圧
高速 SBN-V形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 予圧
  • オフセット予圧
  • 高速
  • リターンパイプ式
  • リターンピース式

ねじ軸径ø : 16,20,25,28,32,36,40,45,50

高速 SBK形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 大リード
  • 予圧
  • オフセット予圧
  • 高速
  • エンドキャップ式

ねじ軸径ø : 15,16,20,25,32,36,40,50,55

高速 SBKN形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 大リード
  • 予圧
  • ダブルナット予圧
  • 高速
  • エンドキャップ式

ねじ軸径ø : 36,40,50,55

高速 SDAN-V/SDAN-VX形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • ISO規格寸法準拠
  • 予圧
  • ダブルナット予圧
  • 高速
  • コンパクト
  • ダブルナット

ねじ軸径ø : 31,32,36,38,40,45,50,55,63

高速 SDA-V/SDA-VZ形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • ISO規格寸法準拠
  • 大リード
  • 予圧
  • 無予圧
  • 高速
  • コンパクト

ねじ軸径ø : 10,12,14,15,16,20,25,28,31,32,36,38,40,45,50

高負荷 HBN-V形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高負荷(ボールねじ)
  • 無予圧
  • 高速

ねじ軸径ø : 50,63,80

高負荷 HBN-K形/KA形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高負荷(ボールねじ)
  • 無予圧
  • 高速

ねじ軸径ø : 63,80,100,120,140

高負荷 HBN形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高負荷(ボールねじ)
  • 無予圧
  • 高速
  • リターンピース式

ねじ軸径ø : 32,36,40,50,63

プレス機向け高負荷 HBN-KP形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高負荷(ボールねじ)
  • 無予圧
  • 高速
  • リターンパイプ式
  • プレス機用

ねじ軸径ø : 40,63,80,100,120,140

高負荷 SBKH形
  • 精密位置決め
  • 長期メンテナンスフリー
  • 高負荷(ボールねじ)
  • 大リード
  • 無予圧
  • 高速
  • エンドキャップ式

ねじ軸径ø : 63,80,100,120

特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

構造と特長

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボールリテーナ入りボールねじは、ボールリテーナの採用により、ボール同士の衝突や相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上しました。このため、低騒音でトルク変動が小さく、長期メンテナンスフリーが実現しました。
また、理想的なボール循環構造、循環部の強度向上およびボールリテーナの採用により、高速性に優れています。

ボールリテーナ効果

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

低騒音・好音質

ボールリテーナによりボール同士の衝突音がなくなりました。さらに、ボールは接線方向にすくい上げられるため、ボールの循環による衝突音が解消されました。

長期メンテナンスフリー

ボール同士の相互摩擦がなく、またグリースポケットによりグリースが保持されるため、長期メンテナンスフリー(長期間給脂不要)を実現します。

滑らかな動作

ボールリテーナによりボール同士の相互摩擦がなくなり、トルクの変動が小さくなったため、滑らかな回転運動が得られます。

従来品の構造

ボールリテーナ入りボールねじの構造

低騒音

●騒音レベルデータ

ボールリテーナ入りボールねじは、ボール同士の衝突による金属音がないため低騒音です。

■騒音測定
[条 件]

項 目

内 容

試料

ボールリテーナ入りボールねじ HBN3210-5

従来品 BNF3210-5

ストローク

600mm

潤滑

グリース潤滑(極圧添加剤入りリチウム系グリース)

騒音測定器
ボール径×ボール中心径×回転数

長期メンテナンスフリー

●高速性・負荷耐久性

高速対応のボール循環方式とボールリテーナ効果により、高速性、負荷耐久性に優れています。

■高速耐久試験
[試験条件]

項 目

内 容

試料

ボールリテーナ入り高速ボールねじ

SDA3110V-5

速度

5000(min-1)(DN値※:16万)

ストローク

500mm

潤滑剤

THK AFJグリース

封入量

4cm3(500km毎給油)

負荷荷重

1.27kN

加速度

0.5G

※ DN値:ボール中心径×毎分回転数

[試験結果]
6000km走行で問題なし

■負荷耐久試験
[試験条件]

項 目

内 容

試料

ボールリテーナ入り高速ボールねじ

SBN5016V-5

速度

1500(min-1)(DN値※:7.9万)

ストローク

400mm

潤滑剤

THK AFGグリース

封入量

57.7cm3(100km毎給油)

負荷荷重

36.1kN(0.38Ca)

加速度

0.5G

[試験結果]
計算寿命走行で問題なし

滑らかな動作

●低トルク変動

ボールリテーナ効果により、従来品に比べ滑らかな回転運動が得られるため、トルクの変動が小さくなります。

[条 件]

項 目

内 容

軸径/リード

25/5mm

軸回転数

100min-1

図3 トルク変動データ

HBN-V/HBN-K(KA)/HBN形、SBKH形の組付例

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

HBN-V/HBN-K(KA)/HBN形、SBKH形を高負荷で使用する場合、ボールの負荷バランスを考慮し、ナットフランジ側と固定側サポートユニットを荷重負荷方向に対し下記のように配置してください。また、ボルトに引張り荷重が作用しないようにご使用ください。下記以外で使用される場合はTHKにお問い合わせください。

HBN-V/HBN-K(KA)形、HBN形、SBKH形の推奨組付例

HBN-V/HBN-K(KA)形、HBN形、SBKH形の推奨しない組付例