ボールリテーナ入り精密ボールねじ プレス機向け高負荷 HBN-KP形
HBN-KP形は、プレス機用途向けに設計を施したボールねじです。既存形番HBN,HBN-K形よりも許容荷重を向上させています。
ねじ軸径ø : 40,63,80,100,120,140
種類
特長タグをハイライトする
- 長期メンテナンスフリー
- 高速
- 高負荷(ボールねじ)
- 無予圧
- リターンパイプ式
- プレス機用
- 精密位置決め
HBN-KP形
- 長期メンテナンスフリー
- 高速
- 高負荷(ボールねじ)
- 無予圧
- リターンパイプ式
- プレス機用
- 精密位置決め
ねじ軸径ø : 40,63,80,100,120,140
特長
構造と特長
HBN-KP形は、プレス機用途向けに設計を施したボールねじです。既存形番HBN,HBN-K形よりも許容荷重を向上させています。

許容荷重約2倍
既存HBN,HBN-Kより許容荷重を約2倍に向上しています。

装置のダウンサイジングが可能
許容荷重が高いため、HBN,HBN-K形より小径のねじ軸を選択することが可能です。そのため、周辺部品の大型化を抑えることができ、その結果装置の大型化も抑えることができます。

ラインナップ
| ねじ軸外径[mm] | リード[mm] | |||
| 12 | 20 | 25 | 40 | |
| ø40 | HBN4012KP | |||
|---|---|---|---|---|
| ø63 | HBN6320KP | |||
| ø80 | HBN8020KP | |||
| ø100 | HBN10020KP | HBN10040KP | ||
| ø120 | HBN12025KP | |||
| ø140 | HBN14040KP | |||