ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SBKN形
予圧方式は、ボールねじナット2個を組合わせて間座により予圧を与えたダブルナット方式を採用し、バックラッシをなくしています。
SBK形よりも負荷能力を向上させたタイプです。
ねじ軸径ø : 36,40,50,55
種類
特長タグをハイライトする
- 長期メンテナンスフリー
- 高速
- 大リード
- 予圧
- エンドキャップ式
- 精密位置決め
- ダブルナット予圧
SBKN形 36/40/50/55
- 長期メンテナンスフリー
- 高速
- 大リード
- 予圧
- エンドキャップ式
- 精密位置決め
- ダブルナット予圧
DN値:160000
ねじ軸径ø :
36,40,50,55
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
軸方向すきま
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
ボールねじ軸の最大製作長さ