ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SBN-V形 SBN-V形 小型

ボールを接線方向にすくい上げる循環構造とし循環部の強度を向上させたため、DN値16万(小型はDN値13万)を達成しました。

  • 長期メンテナンスフリー
  • 高速
  • 予圧
  • オフセット予圧
  • リターンパイプ式
  • リターンピース式
  • 精密位置決め

DN値:130000
ねじ軸径ø : 16,20,25,28,32

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • 軸方向すきま
  • ボールねじ軸の最大製作長さ

オプション対応

防塵

  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SBN 1604V-5
SBN 1605V-5
SBN 2004V-5
SBN 2005V-5
SBN 2010V-5
SBN 2504V-5
SBN 2505V-5
SBN 2506V-5
SBN 2805V-5
SBN 3205V-5
SBN 3206V-5

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。