ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SDA-V/SDA-VZ形
新開発の循環部品により、理想的なボール循環構造を実現したボールねじです。(最高DN値18万)ナット寸法はDIN規格(DIN69051)に準拠しています。さらに新開発の薄膜シールにより、ナット長さもコンパクトに抑え、装置のコンパクト設計を実現します。
SDA-VZ形はSDA-V形の総ボールタイプです(最高DN値18万)
ねじ軸径ø : 10,12,14,15,16,20,25,28,31,32,36,38,40,45,50
種類
特長タグをハイライトする
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- スーパーリード
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- 精密位置決め
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- スーパーリード
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- 精密位置決め
DN値:180000
ねじ軸径ø :
10,12,14,15,16
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- スーパーリード
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- 精密位置決め
DN値:180000
ねじ軸径ø :
20,25
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- スーパーリード
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- 精密位置決め
DN値:180000
ねじ軸径ø :
28,31,32,36,38,40
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- 精密位置決め
DN値:180000
ねじ軸径ø :
45,50
特長
高速
接線方向すくい方式を採用し、最高回転数5,000min-1(DN値:18万)を実現。長期間での高速駆動でもトルクが安定。

コンパクトナット
外径比最大30%コンパクト化(弊社従来品との比較)。装置のコンパクト設計を実現します。
ナット寸法はISO規格(ISO3408)に準拠
接線方向すくいを採用
新開発の循環部品により、理想的なボール循環構造を実現しました。
SDA-V/SDAN-V ラインナップ
豊富なラインナップで幅広いご要望にお応えします。総ボールタイプも対応しております。
●:SDA-V形
■、■:SDAN-V形
|
リード 軸径 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 14 | ● | |||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 28 | ● | |||||||||||||
| 31 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | |||||||||
| 32 | ●■ | ■ | ■ | ●■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 36 | ■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ||||||||
| 38 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 45 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ● | ● | |||||||
| 50 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ||||||
| 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 63 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■:追加形番
※上記表は2021年8月時点のラインナップです。
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- SDA-V形 / SDA-VZ形 10 / 12 / 14 / 15 / 16
- SDA-V形 /SDA-VZ形 20 / 25
- SDA-V形 / SDA-VZ形 28 / 31 / 32 / 36/ 38 / 40
- SDA-V形/SDA-VZ形 45/50