ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SDA-V/SDA-VZ形 SDA-V形 / SDA-VZ形 10 / 12 / 14 / 15 / 16

SDA-Vは新開発の循環部品により、理想的なボール循環構造を実現したボールねじです。(DN値16万)ナット寸法はISO規格(ISO3408)に準拠しています。さらに新開発の薄膜シールにより、ナット長さもコンパクトに抑え、装置のコンパクト設計を実現します。

SDA-VZはお客様のご要望に合わせ、ストロークを1mm単位でご指定いただけます。ねじ軸端末形状は、モータとの締結方法によりお選びいただけます。また、ねじ軸端末形状に合わせたサポートユニットをご用意しています。(サポートユニットは別途手配が必要です)

  • 長期メンテナンスフリー
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 無予圧
  • 精密位置決め

DN値(SDA-V形/SDA-VZ形):160000/100000
ねじ軸径ø : 10,12,14,15,16

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • 軸方向すきま
  • ボールねじ軸の最大製作長さ

オプション対応

防塵

  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SDA1004VZ-4
SDA1005VZ-4
SDA1010VZ-3
SDA1205VZ-3
SDA1210VZ-2
SDA1220VZ-2
SDA1230VZ-2
SDA1405V-4
SDA1505V-3
SDA1510V-3
SDA1520V-4
SDA1530V-4
SDA1605V-3
SDA1610V-3
SDA1616V-3

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。