ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SDA-V/SDA-VZ形 SDA-V形 / SDA-VZ形 28 / 31 / 32 / 36/ 38 / 40
SDA-Vは新開発の循環部品により、理想的なボール循環構造を実現したボールねじです。(DN値16万)ナット寸法はISO規格(ISO3408)に準拠しています。さらに新開発の薄膜シールにより、ナット長さもコンパクトに抑え、装置のコンパクト設計を実現します。
SDA-VZはお客様のご要望に合わせ、ストロークを1mm単位でご指定いただけます。ねじ軸端末形状は、モータとの締結方法によりお選びいただけます。また、ねじ軸端末形状に合わせたサポートユニットをご用意しています。(サポートユニットは別途手配が必要です)
DN値(SDA-V形/SDA-VZ形):160000/130000
ねじ軸径ø :
28,31,32,36,38,40
表示項目を選択する
表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。
- すべて選択
- すべて選択解除
詳細情報
- 寸法図・寸法表
- 軸方向すきま
- ボールねじ軸の最大製作長さ
オプション対応
防塵
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工
表示結果
- 詳細情報
- オプション対応