ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SDAN-V/SDAN-VX形
予圧方式は、ボールねじナット2個を組合わせて間座により予圧を与えたダブルナット方式を採用し、バックラッシをなくしています。ナット寸法はISO規格(ISO3408)に準拠しています。SDA-V形よりも軸方向の剛性を向上させたタイプです。
SDAN-VX形はSDAN-V形の総ボールタイプです。
ねじ軸径ø : 31,32,36,38,40,45,50,55,63
種類
特長タグをハイライトする
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- 予圧
- ダブルナット
- 精密位置決め
- ダブルナット予圧
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- 予圧
- ダブルナット
- 精密位置決め
- ダブルナット予圧
DN値:180000
ねじ軸径ø :
31,32,36,38,40
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- 予圧
- ダブルナット
- 精密位置決め
- ダブルナット予圧
DN値:180000
ねじ軸径ø :
45,50
- 長期メンテナンスフリー
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- 予圧
- ダブルナット
- 精密位置決め
- ダブルナット予圧
DN値:180000
ねじ軸径ø :
55,63
特長
高速
接線方向すくい方式を採用し、最高回転数5,000min-1(DN値:18万)を実現。長期間での高速駆動でもトルクが安定。

コンパクトナット
外径比最大30%コンパクト化(弊社従来品との比較)。装置のコンパクト設計を実現します。
ナット寸法はISO規格(ISO3408)に準拠

接線方向すくいを採用
新開発の循環部品により、理想的なボール循環構造を実現しました。

SDA-V/SDAN-V ラインナップ
豊富なラインナップで幅広いご要望にお応えします。総ボールタイプも対応しております。
●:SDA-V形
■、■:SDAN-V形
|
リード 軸径 |
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 12 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 14 | ● | |||||||||||||
| 15 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 16 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 28 | ● | |||||||||||||
| 31 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | |||||||||
| 32 | ●■ | ■ | ■ | ●■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 36 | ■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ||||||||
| 38 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ● | ● | |||||||
| 40 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 45 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ● | ● | |||||||
| 50 | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ●■ | ● | ||||||
| 55 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 63 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■:追加形番
※上記表は2021年8月時点のラインナップです。
形番ごとの詳細情報
図表の切り替え
- SDAN-V形/SDAN-VX形 31/32/36/38/40
- SDAN-V形/SDAN-VX形 45/50
- SDAN-VX形 55/63