ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SDAN-V/SDAN-VX形 SDAN-V形/SDAN-VX形 31/32/36/38/40
SDAN-V形は、予圧方式は、ボールねじナット2個を組合わせて間座により予圧を与えたダブルナット方式を採用し、バックラッシをなくしています。ナット寸法はISO規格(ISO3408)に準拠しています。SDA-V形よりも軸方向の剛性を向上させたタイプです。
SDAN-VX形は、SDAN-V形の総ボールタイプです。
DN値(SDAN-V形/SDAN-VX形):160000/130000
ねじ軸径ø :
31,32,36,38,40
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
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工
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
| 呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* |
カタログ ダウンロード |
取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| SDAN 3110V-5 | |||||
| SDAN 3112V-5 | |||||
| SDAN 3116V-5 | |||||
| SDAN 3120V-5 | |||||
| SDAN 3205V-4 | |||||
| SDAN 3206V-5 | |||||
| SDAN 3208V-5 | |||||
| SDAN 3210V-5 | |||||
| SDAN 3210VA-5 | |||||
| SDAN 3212VA-5 | |||||
| SDAN 3216VA-5 | |||||
| SDAN 3220VA-5 | |||||
| SDAN 3606V-4 | |||||
| SDAN 3610V-5 | |||||
| SDAN 3612V-5 | |||||
| SDAN 3616V-5 | |||||
| SDAN 3620V-5 | |||||
| SDAN 3810V-5 | |||||
| SDAN 3812V-5 | |||||
| SDAN 3816V-5 | |||||
| SDAN 3820V-5 | |||||
| SDAN 4008VX-5 | |||||
| SDAN 4010VA-5 | |||||
| SDAN 4012VA-5 | |||||
| SDAN 4016VA-5 | |||||
| SDAN 4020VA-5 |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。
よく一緒に見られている製品
この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。