ボールリテーナ入り精密ボールねじ 高速 SDAN-V/SDAN-VX形 SDAN-VX形 55/63
SDAN-V形は、予圧方式は、ボールねじナット2個を組合わせて間座により予圧を与えたダブルナット方式を採用し、バックラッシをなくしています。ナット寸法はISO規格(ISO3408)に準拠しています。SDA-V形よりも軸方向の剛性を向上させたタイプです。
SDAN-VX形は、SDAN-V形の総ボールタイプです。
DN値:130000
ねじ軸径ø :
55,63
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
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工