軸端末完成品精密ボールねじ BNK BNK10 BNK 1010

ねじ軸径ø 4~25mm、リード1~20mmを標準化したボールねじです。

  • 大リード
  • 予圧
  • 無予圧
  • リターンパイプ式
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値:70000
リード[mm] : 10

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • ボールねじ諸元
  • ボールねじ軸の最大製作長さ

オプション対応

防塵

  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
BNK 1010-1.5RRG0+240LC5Y
BNK 1010-1.5RRG2+240LC7Y
BNK 1010-1.5RRG0+290LC5Y
BNK 1010-1.5RRG2+290LC7Y
BNK 1010-1.5RRG0+340LC5Y
BNK 1010-1.5RRG2+340LC7Y
BNK 1010-1.5RRG0+390LC5Y
BNK 1010-1.5RRG2+390LC7Y
BNK 1010-1.5RRG0+440LC5Y
BNK 1010-1.5RRG2+440LC7Y

*印はゲスト会員はご利用いただけません。