軸端末完成品精密ボールねじ BNK BNK12 BNK 1205

ねじ軸径ø 4~25mm、リード1~20mmを標準化したボールねじです。

  • 予圧
  • 無予圧
  • リターンパイプ式
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値:70000
リード[mm] : 5
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
BNK 1205-2.5RRG0+230LC3Y
BNK 1205-2.5RRG0+230LC5Y
BNK 1205-2.5RRG2+230LC7Y
BNK 1205-2.5RRG0+280LC3Y
BNK 1205-2.5RRG0+280LC5Y
BNK 1205-2.5RRG2+280LC7Y
BNK 1205-2.5RRG0+330LC3Y
BNK 1205-2.5RRG0+330LC5Y
BNK 1205-2.5RRG2+330LC7Y
BNK 1205-2.5RRG0+380LC3Y
BNK 1205-2.5RRG0+380LC5Y
BNK 1205-2.5RRG2+380LC7Y

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。