軸端末完成品精密ボールねじ BNK BNK14 BNK 1408

ねじ軸径ø 4~25mm、リード1~20mmを標準化したボールねじです。

  • 予圧
  • 無予圧
  • リターンパイプ式
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値:70000
リード[mm] : 8

表示項目を選択する

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示したい特長タグをクリックして、表示するボタンを押してください。画面下部に詳細情報が表示されます。

  • すべて選択
  • すべて選択解除

詳細情報

  • 寸法図・寸法表
  • ボールねじ諸元
  • ボールねじ軸の最大製作長さ

オプション対応

防塵

  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細情報タグは選択されていません。

オプション対応

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

オプションは選択されていません。

詳細情報をツールで確認

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

詳細を確認したい項目のアイコンをクリックしてください。ご利用には会員登録およびログインが必要です。
2D/3D CADのダウンロードはアイコンをクリック後、CADフォーマットから選択いただけます。

呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
BNK 1408-2.5RRG0+321LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+321LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+371LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+371LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+421LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+421LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+471LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+471LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+521LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+521LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+571LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+571LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+621LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+621LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+671LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+671LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+721LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+721LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+771LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+771LC7Y
BNK 1408-2.5RRG0+871LC5Y
BNK 1408-2.5RRG2+871LC7Y

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。