軸端末完成品精密ボールねじ BNK BNK25 BNK 2520
ねじ軸径ø 4~25mm、リード1~20mmを標準化したボールねじです。
DN値:70000
リード[mm] :
20
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
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工
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
| 呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| BNK 2520-3.6G0+751LC5Y | |||||
| BNK 2520-3.6G2+751LC7Y | |||||
| BNK 2520-3.6G0+851LC5Y | |||||
| BNK 2520-3.6G2+851LC7Y | |||||
| BNK 2520-3.6G0+1051LC5Y | |||||
| BNK 2520-3.6G2+1051LC7Y | |||||
| BNK 2520-3.6G0+1251LC5Y | |||||
| BNK 2520-3.6G2+1251LC7Y | |||||
| BNK 2520-3.6G0+1451LC5Y | |||||
| BNK 2520-3.6G2+1451LC7Y | |||||
| BNK 2520-3.6G0+1651LC5Y | |||||
| BNK 2520-3.6G2+1651LC7Y | |||||
| BNK 2520-3.6G0+1851LC5Y | |||||
| BNK 2520-3.6G2+1851LC7Y |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。
よく一緒に見られている製品
この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。