軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ SDA-VZ (ねじ軸径12)
ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1(DN値:10万)を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。
リード[mm] : 5,10,20,30
種類
特長タグをハイライトする
- コンパクト
- 高速
- ISO規格寸法準拠
- スーパーリード
- 大リード
- 予圧
- 精密位置決め
- 軸端末完成品
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
ボールねじ諸元
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
リード精度
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
軸方向すきま
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
ボールねじ軸の最大製作長さ
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
サポートユニット