軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ SDA-VZ/VCZ (ねじ軸径15)

ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1(DN値:10万)を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。

  • コンパクト
  • 高速
  • ねじ軸端末追加工
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め

リード[mm] : 5,10,20,30

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品
SDA1505VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 5

SDA1505VCZ
  • コンパクト
  • 高速
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 5

SDA1510VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 10

SDA1510VCZ
  • コンパクト
  • 高速
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 10

SDA1520VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 20

SDA1520VCZ
  • コンパクト
  • 高速
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 20

SDA1530VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 30

SDA1530VCZ
  • コンパクト
  • 高速
  • スーパーリード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 30

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • SDA1505VZ
  • SDA1505VCZ
  • SDA1510VZ
  • SDA1510VCZ
  • SDA1520VZ
  • SDA1520VCZ
  • SDA1530VZ
  • SDA1530VCZ

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボールねじ諸元

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

リード精度

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

軸方向すきま

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボールねじ軸の最大製作長さ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

サポートユニット

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録