軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ SDA-VZ (ねじ軸径25)

ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。

  • コンパクト
  • 高速
  • ねじ軸端末追加工
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め

リード[mm] : 5,10,20,25,30,50

種類

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

特長タグをハイライトする

  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品
SDA2505VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

リード[mm] : 5

SDA2510VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

リード[mm] : 10

SDA2520VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

リード[mm] : 20

SDA2525VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

リード[mm] : 25

SDA2530VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

リード[mm] : 30

SDA2550VZ
  • コンパクト
  • 高速
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

リード[mm] : 50

形番ごとの詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

図表の切り替え

  • SDA2505VZ
  • SDA2510VZ
  • SDA2520VZ
  • SDA2525VZ
  • SDA2530VZ
  • SDA2550VZ

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボールねじ諸元

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

リード精度

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

軸方向すきま

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

ボールねじ軸の最大製作長さ

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

サポートユニット

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録