軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ SDA-VZ (ねじ軸径25) SDA2505VZ

ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1(DN値:10万)を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。

  • コンパクト
  • 高速
  • ねじ軸端末追加工
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 5
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SDA2505VZ-3TTG0+349LC5Y
SDA2505VZ-3TTG0+399LC5Y
SDA2505VZ-3TTG0+499LC5Y
SDA2505VZ-3TTG0+599LC5Y
SDA2505VZ-3TTG0+699LC5Y
SDA2505VZ-3TTG0+899LC5Y
SDA2505VZ-3TTG0+999LC5Y
SDA2505VZ-3TTG0+1199LC5Y

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。