軸端末完成品精密ボールねじ SDA-VZ SDA-VZ (ねじ軸径25) SDA2525VZ

ボールを接線方向にすくい上げる方式を採用することで、最高回転数5,000min-1(DN値:10万)を実現し、長期間での高速駆動でも安定したトルクを得ることが可能です。
従来の精密ボールねじと比較して、外径比が最大30%小さくなるため、装置のコンパクト化に貢献します。

  • コンパクト
  • 高速
  • ねじ軸端末追加工
  • ISO規格寸法準拠
  • スーパーリード
  • 大リード
  • 予圧
  • 精密位置決め
  • 軸端末完成品

DN値 : 100000
リード[mm] : 25
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
選択した項目を表示する

タグの選択結果を保存

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

表示結果

詳細情報
寸法図・寸法表
オプション対応

詳細情報

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録

寸法図・寸法表

項目のリンクをコピー
項目をお気に入り登録
X-X矢視

EF-L/EKーL以外のサポートユニットはTHKにお問い合わせください。
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
呼び形番 Designer* 寿命計算* CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
SDA2525VZ-3TTG0+779LC5Y
SDA2525VZ-3TTG0+879LC5Y
SDA2525VZ-3TTG0+979LC5Y
SDA2525VZ-3TTG0+1079LC5Y
SDA2525VZ-3TTG0+1279LC5Y
SDA2525VZ-3TTG0+1479LC5Y
SDA2525VZ-3TTG0+1879LC5Y

*印はゲスト会員はご利用いただけません。