種類
特長タグをハイライトする
- コンパクト
- ミニチュア
- 工作機械用
- 高速
- スーパーリード
- 大リード
- 予圧
- 無予圧
- オフセット予圧
- リターンパイプ式
- エンドキャップ式
- デフレクタ式
- ダブルナット
- スリムナット
- 角形ナット
- 精密位置決め
- ダブルナット予圧
- 精密位置決め
- 予圧
- オフセット予圧
- 高速
- コンパクト
- 工作機械用
ねじ軸径ø : 36,40,45,50,63
- 精密位置決め
- 予圧
- オフセット予圧
- 高速
ねじ軸径ø : 16,20,25,28,32,36,40,45,50
- 精密位置決め
- 予圧
- オフセット予圧
- コンパクト
- デフレクタ式
- スリムナット
ねじ軸径ø : 14,16,20,25,28,32,36,40,50,63
- 精密位置決め
- 予圧
- ダブルナット予圧
- 高速
- ダブルナット
ねじ軸径ø : 16,28,32,36,40,45,50
- 精密位置決め
- 予圧
- ダブルナット予圧
- リターンパイプ式
- ダブルナット
ねじ軸径ø : 55,63,70,80,100
- 精密位置決め
- 予圧
- ダブルナット予圧
- コンパクト
- デフレクタ式
- ダブルナット
- スリムナット
ねじ軸径ø : 40,50,63
- 精密位置決め
- 大リード
- 予圧
- ダブルナット予圧
- エンドキャップ式
- ダブルナット
ねじ軸径ø : 15,16,20,25,32,36,40,50
- 精密位置決め
- 無予圧
- 高速
ねじ軸径ø : 16,20,25,28,32,36,40,45,50
- 精密位置決め
- 無予圧
- リターンパイプ式
ねじ軸径ø : 55,63,70,80,100
- 精密位置決め
- 無予圧
- コンパクト
- デフレクタ式
- スリムナット
ねじ軸径ø : 14,16,20,25,28,32,40,50,63
- 精密位置決め
- スーパーリード
- 無予圧
- 高速
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 15,20,25
- 精密位置決め
- スーパーリード
- 無予圧
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 08,10,13,15,20,25,30,40,50
- 精密位置決め
- 無予圧
- コンパクト
- ミニチュア
- デフレクタ式
ねじ軸径ø : 04,06,08,10,12,14
- 精密位置決め
- 無予圧
- リターンパイプ式
- 角形ナット
ねじ軸径ø : 14,16,18,20,25,28,32,36,45
- 精密位置決め
- 無予圧
- コンパクト
- ミニチュア
ねじ軸径ø : 04,06,08,10,12,14
- 精密位置決め
- 大リード
- 無予圧
- エンドキャップ式
ねじ軸径ø : 08,15,16,20,25,32,36,40,50
特長
THK精密ボールねじは、用途に応じて最適な製品が選択できるよう、高精度研削加工を行ったねじ軸とボールねじナットを、豊富な種類で標準化しています。
構造と特長
豊富な軸径とリードの組み合わせ
シリーズ中最も種類の豊富なリターンパイプナット、コンパクトなシンプルナット、大リードのエンドキャップナットなど、様々なナット形式とねじ軸のリードの組み合わせから、使用条件に合った軸径とリードの組み合わせを選択することができます。
ねじ軸規格品(軸端末未加工品、軸端末完成品)を用意
ねじ軸を規格化し、定尺長さで量産を行った軸端末未加工品ならびにねじ軸端末をサポートユニットに合わせて加工した軸端末完成品が標準化されています。
JIS(ISO)に準拠した精度規格
ボールねじの精度はJIS B 1192(ISO 3408)に準じて精度管理されています。
|
精密ボールねじ |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
転造ボールねじ |
||||||||
|
精度等級 |
C0 |
C1 |
C2 |
C3 |
C5 |
C7 |
C8 |
C10 |
|
種類 |
系列記号 |
等級 |
備考 |
|---|---|---|---|
|
位置決め用 |
C |
0、1、3、5 |
JIS系列 |
|
Cp |
1、3、5 |
ISOに対応 |
|
|
搬送用 |
Ct |
1、3、5、7、10 |
使用環境に合わせたオプション対応が可能
メンテナンス間隔の大幅な延長を実現する潤滑装置(QZ)や、過酷環境での異物除去性を向上させるワイパーリング(W)のオプションが用意されています。