総ボールタイプ精密ボールねじ 高速 BIF-V形 BIF-V形 中型

ボールねじナットの中央で左右のねじに位相を与え、軸方向すきまをゼロ以下(予圧状態)にしたボールねじで、コンパクトでスムーズな動きが得られます。BIF-Vは従来のBIF形よりDN値を向上させたタイプです。(DN値:小型10万、中型13万)

  • 高速
  • 予圧
  • オフセット予圧
  • リターンパイプ式
  • 精密位置決め

DN値:130000
ねじ軸径ø : 25,28,32,36,40,45,50
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
BIF 2508V-5
BIF 2508V-7
BIF 2508V-10
BIF 2510V-5
BIF 2810V-3
BIF 3210V-5
BIF 3210V-7
BIF 3210V-10
BIF 3212V-5
BIF 3212V-7
BIF 3216V-5
BIF 3610V-5
BIF 3610V-7
BIF 3610V-10
BIF 3612V-5
BIF 3612V-7
BIF 3612V-10
BIF 3616V-5
BIF 3620V-3
BIF 4010V-5
BIF 4010V-7
BIF 4010V-10
BIF 4012V-5
BIF 4012V-7
BIF 4012V-10
BIF 4016V-5
BIF 4020V-5
BIF 4510V-5
BIF 4510V-10
BIF 4512V-5
BIF 4512V-10
BIF 4516V-5
BIF 4520V-5
BIF 5010V-5
BIF 5010V-7
BIF 5010V-10
BIF 5012V-5
BIF 5012V-7
BIF 5012V-10
BIF 5016V-5
BIF 5016V-10
BIF 5020V-5

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。