総ボールタイプ精密ボールねじ 高速 BIF-V形 BIF-V形 小型
ボールねじナットの中央で左右のねじに位相を与え、軸方向すきまをゼロ以下(予圧状態)にしたボールねじで、コンパクトでスムーズな動きが得られます。BIF-Vは従来のBIF形よりDN値を向上させたタイプです。(DN値:小型10万、中型13万)
DN値:100000
ねじ軸径ø :
16,20,25,28,32
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
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工
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
| 呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| BIF 1604V-5 | |||||
| BIF 1605V-5 | |||||
| BIF 2004V-5 | |||||
| BIF 2004V-10 | |||||
| BIF 2005V-5 | |||||
| BIF 2005V-10 | |||||
| BIF 2010V-5 | |||||
| BIF 2504V-5 | |||||
| BIF 2504V-10 | |||||
| BIF 2505V-5 | |||||
| BIF 2505V-10 | |||||
| BIF 2506V-5 | |||||
| BIF 2506V-10 | |||||
| BIF 2805V-5 | |||||
| BIF 2805V-10 | |||||
| BIF 2806V-5 | |||||
| BIF 2806V-10 | |||||
| BIF 3205V-5 | |||||
| BIF 3205V-10 | |||||
| BIF 3206V-5 | |||||
| BIF 3206V-10 |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。
よく一緒に見られている製品
この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。