総ボールタイプ精密ボールねじ 高速 BNF-V形 BNF-V形 中型 25/28/32/36/40

ボールねじナット1個の最も簡単な形式でフランジ部に設けられたボルト穴で取付けます。BNF-Vは従来BNFよりDN値を向上させたタイプです。(DN値:小型10万、中型13万)

  • 高速
  • 無予圧
  • リターンパイプ式
  • 精密位置決め

DN値:130000
ねじ軸径ø : 25,28,32,36,40
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
  • ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
  • ボールねじ用防塵シール ブラシシール
  • ワイパーリング
  • キャンバスシール
  • 薄膜シール
  • ボールねじ用 防塵カバー

潤滑

  • 潤滑装置 QZ

防錆

  • 表面処理

その他

  • オプション 取付後寸法
  • 軸端末の追加工
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
呼び形番 Designer*寿命計算*CAD
ダウンロード*
カタログ
ダウンロード
取扱説明書
ダウンロード
BNF 2508V-2.5
BNF 2508V-3.5
BNF 2508V-5
BNF 2510V-2.5
BNF 2810V-2.5
BNF 3210V-2.5
BNF 3210V-3.5
BNF 3210V-5
BNF 3212V-3.5
BNF 3216V-5
BNF 3610V-2.5
BNF 3610V-5
BNF 3610V-7.5
BNF 3612V-2.5
BNF 3612V-5
BNF 3616V-2.5
BNF 3620V-1.5
BNF 4010V-2.5
BNF 4010V-3.5
BNF 4010V-5
BNF 4012V-2.5
BNF 4012V-3.5
BNF 4012V-5
BNF 4016V-5
BNF 4020V-5

*印はゲスト会員はご利用いただけません。

よく一緒に見られている製品

この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。