総ボールタイプ精密ボールねじ 高速 BNF-V形 BNF-V形 小型
ボールねじナット1個の最も簡単な形式でフランジ部に設けられたボルト穴で取付けます。BNF-Vは従来BNFよりDN値を向上させたタイプです。(DN値:小型10万、中型13万)
DN値:100000
ねじ軸径ø :
16,20,25,28,32
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
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工
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
| 呼び形番 | Designer* | 寿命計算* | CAD ダウンロード* | カタログ ダウンロード | 取扱説明書 ダウンロード |
|---|---|---|---|---|---|
| BNF 1604V-5 | |||||
| BNF 1605V-2.5 | |||||
| BNF 1605V-5 | |||||
| BNF 2004V-2.5 | |||||
| BNF 2004V-5 | |||||
| BNF 2005V-2.5 | |||||
| BNF 2005V-5 | |||||
| BNF 2010V-2.5 | |||||
| BNF 2504V-2.5 | |||||
| BNF 2504V-5 | |||||
| BNF 2505V-2.5 | |||||
| BNF 2505V-5 | |||||
| BNF 2506V-2.5 | |||||
| BNF 2506V-5 | |||||
| BNF 2805V-2.5 | |||||
| BNF 2805V-5 | |||||
| BNF 2805V-7.5 | |||||
| BNF 2806V-2.5 | |||||
| BNF 2806V-5 | |||||
| BNF 2806V-7.5 | |||||
| BNF 3205V-2.5 | |||||
| BNF 3205V-5 | |||||
| BNF 3205V-7.5 | |||||
| BNF 3206V-2.5 | |||||
| BNF 3206V-5 |
*印はゲスト会員はご利用いただけません。
よく一緒に見られている製品
この製品と合わせて検討されている製品ラインナップをご紹介します。