総ボールタイプ精密ボールねじ 高速 BNFN-V形 BNFN-V形 中型
ボールねじナット2個を組合わせて間座により予圧を与え、バックラッシをなくした最も一般的な形式で、フランジ部に設けられたボルト穴で取付けます。BNFN-Vは従来BNFNよりDN値を向上させたタイプです。(DN値:小型10万、中型13万)
DN値:130000
ねじ軸径ø :
28,36,40,45,50
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
- ボールねじ用防塵シール ラビリンスシール
- ボールねじ用防塵シール ブラシシール
- ワイパーリング
- キャンバスシール
- 薄膜シール
- ボールねじ用 防塵カバー
潤滑
- 潤滑装置 QZ
防錆
- 表面処理
その他
- オプション 取付後寸法
- 軸端末の追加工